您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

GoldenGate RFIC 模擬軟體

GoldenGate 是最可靠的模擬、驗證與分析解決方案,可用於高度整合的RF 電路設計。它的獨特的模擬演算法,讓工程師能夠在成品出廠驗證(tape-out)之前,進行完整的收發器特性分析。它還使用頻域與時域技巧,以便精準地驗證最複雜的RFIC和無線設計效能。為了確定所設計的晶片能夠實際生產與製造,同時降低設計失敗的機率,GoldenGate可自動執行模擬、控制並分析複雜的驗證作業。GoldenGate 軟體可完全整合入Cadence 類比設計環境(ADE)。

GoldenGate 的主要優點 

  • 最佳的效能、容量與精準度,讓設計工程師能夠獲致最高的工作效率,可在期限內完成 RFIC 設計
  • 提供強大的Monte Carlo、邊角,和良率分析功能,大幅提高製造能力
  • 使用標準的系統級測試指標,有效驗證 3G 和 4G RF 效能

有關 GoldenGate 的詳細資訊

  • W2010BP GoldenGate RFIC (Solo) Simulator W2010BP GoldenGate RFIC (Solo) Simulator 

    W2010BP GoldenGate RFIC (Solo) Simulator

    The most advanced simulation and analysis solution for integrated mixed signal RFIC designs. GoldenGate software is fully integrated into the Cadence Analog Design Environment (ADE).

  • W2001BP GoldenGate RFIC (Quad) Simulator W2001BP GoldenGate RFIC (Quad) Simulator 

    W2001BP GoldenGate RFIC (Quad) Simulator

    The most advanced simulation and analysis solution for integrated mixed signal RFIC designs. GoldenGate software is fully integrated into the Cadence Analog Design Environment (ADE).

  • W2008EP GoldenGate Parallel Simulator W2008EP GoldenGate Parallel Simulator 

    W2008EP GoldenGate Parallel Simulator

    Provides dedicated simulation licenses for parallel corner and Monte Carlo based verification at a reasonable price.

相關產業與技術