您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

先進設計系統(ADS)

先進設計系統 是領先的電子設計自動化軟體,適用於射頻、微波和高速數位應用。ADS 具有強大、易用的操作介面,是在商業市場中受到肯定的創新技術,例如 X 參數* 和 3D 電磁模擬器,這些技術在無線通訊、無線網路、航太與國防等產業,廣為領先廠商採用。針對 WiMAX™、LTE、多 gigabit 高速資料連結、雷達和衛星應用,ADS 可與無線程式庫以及整合式平台中的電路系統電磁協同模擬功能搭配運作,以提供符合標準的完整設計和驗證。觀看 ADS 30 秒展示影片,以即刻了解強大、易用的 ADS 介面

ADS 的優點

  • 快速、準確、簡單易用的整合式系統、電路和電磁模擬器,第一次便可完成所有桌面流程設計。
  • 特定應用設計指南將長期積累的專業知識加到簡單易用的介面中。
  • 由領先的業界和代工合作夥伴,專門或比其他產品優先幾個月為 ADS 提供支援

認識 ADS

比較 ADS 套裝軟體 (25)

搜尋產品

  • ADS Bundles ADS Bundles (25) 

    ADS Bundles

    • Core environment bundle, a powerful RF and microwave design tool 
    • Pre-configured combinations of software targeted to specific design workflows
    • Users can add separate design elements to expand design and simulation capability
       

  • ADS Simulation Elements ADS Simulation Elements 

    ADS Simulation Elements

    • Provide additional capabilities to the ADS Core environment
    • Enable designers to customize the configuration of ADS to suit their design needs
    • Provide an affordable and flexible way to expand design and simulation capabilities
       

  • ADS Wireless Libraries ADS Wireless Libraries 

    ADS Wireless Libraries

    • Key models and verification templates for the latest communication standards
    • Enables design and verification of the RF-PHY for the latest emerging wireless standards
    • On the leading edge for providing wireless standards

Discontinued ADS Model Numbers [已停產]
Product support information for discontinued and obsolete Advanced Design System (ADS) model numbers.

相關產業與技術