聯絡是德專家

頻譜分析儀與信號分析儀軟體及應用

這一套完整的量測應用軟體可協助您針對各種產品設計進行問題偵測、原因分析,以及除錯。

這些功能強大的應用軟體不但可快速找出潛在的設計問題,而且還可大幅擴充分析儀功能。

其主要應用領域包含:

  • 行動通訊
  • 無線網路連線
  • 數位視訊
  • 一般用途與其他應用

  

比較所有分析儀軟體 (65)

搜尋信號/頻譜分析軟體

  • Keysight 89600 VSA 和 WLA 軟體 Keysight 89600 VSA 和 WLA 軟體 (4) 

    Keysight 89600 VSA 和 WLA 軟體

    • 完整的解調變與向量信號分析
    • 可對多個無線訊框(radio frame)中的 MAC、RLC 與 RRC 層訊息進行解碼與驗證
    • 適合蜂巢式、無線網路、航太、國防、一般應用
       

  • X 系列量測應用軟體,適用於 X 系列信號分析儀 X 系列量測應用軟體,適用於 X 系列信號分析儀 (48) 

    X 系列量測應用軟體,適用於 X 系列信號分析儀

    • X 系列量測應用軟體,適用於 X 系列信號分析儀
    • 可在購買儀器或將現有儀器升級時訂購
    • 可在分析儀中執行 MATLAB 軟體

  • X-Series Measurement Applications for Modular Instruments X-Series Measurement Applications for Modular Instruments (12) 

    X-Series Measurement Applications for Modular Instruments

    • Transform PXI Vector Signal Analyzers into standards based RF transmitter testers.
    • Measurement applications for cellular and wireless connectivity standards
    • Continuity in measurements from R&D to manufacturing

  • E4440A-241 Flexible Digital Modulation Analysis, Fixed Perpetual License E4440A-241 Flexible Digital Modulation Analysis, Fixed Perpetual License (1) 

    E4440A-241 Flexible Digital Modulation Analysis, Fixed Perpetual License

    • Up to 40 or 80 MHz bandwidth
    • Digital modulation analysis (mm-wave signals to 50 GHz)
    • Analyze & visualize I/Q modulation
    • Available on 6.7, 13.2, 26.5, 44, 50 GHz
    • Can be added as a product upgrade

Spectrum Analyzer Products [已停產]
Product support information for your discontinued spectrum analyzer products.

相關產業與技術