根據您的需求量身打造專屬示波器

是德科技提供業界最齊備的相符性測試、除錯和特定應用示波器軟體。 該軟體可與示波器無縫協作,並提供您需要的洞察力,以便快速輕鬆地讓您的最佳設計實現創新。 透過自動化軟體測試,更快建立、測試並驗證您的設計,藉助 50 多套相符性測試軟體套件,符合最新標準要求。 立即上網購買軟體,或下載 30 天免費試用版。

  • 使用 Keysight PathWave BenchVue 示波器軟體進行遠端控制、資料記錄,和自動化測試
  • 利用協定解碼和觸發軟體,全面支援汽車、航太與國防工業、嵌入式分析、射頻等應用
  • 利用量測分析軟體進行電源完整性、信號完整性、抖動、垂直雜訊分析
  • 支援 50 多套相符性測試軟體套件,以進行效能驗證和特性分析,包括 USB、DDR、MIPI、PCIe、HDMI、CAN、LIN、FlexRay、I²C/SPI、乙太網路、MIL-STD、ARINC 429、NFC、SATA、SAS、 XAUI、Thunderbolt 等

Infiniium 量測與分析軟體

使用 Infiniium 分析軟體,擴充您的 UXR 系列、MXR 系列或 EXR 系列示波器量測功能

電路板軌跡組成的大腦

進階信號完整性分析

D9110ASIA/D9120ASIA 等化、InfiniiSim,以及串擾軟體套件,支援高速數位應用要求的深度信號完整性分析

重疊的波形圖示

抖動、垂直與相位雜訊分析

D9120JITA/D9110JITA 軟體可在電壓域和時域中,對數位介面執行進階統計分析

示波器十字準線圖示

InfiniiScan 事件識別

D9110SCNA/D9120SCNA InfiniiScan 軟體讓您能使用示波器,找出硬體觸發無法發現的信號完整性問題

兩條高斯曲線圖示

脈衝振幅調變分析

D9110PAMA/D9120PAMA 軟體讓您能分析現今的高速脈衝振幅調變(PAM-N)資料信號

溫度插頭圖示

解嵌入

D9110DMBA 軟體可分析纜線、探棒、測試夾具和 S 參數的特性,消除它們對量測結果的影響,進而提高量測準確度

電源完整性量測圖示

電源完整性分析

D9110POWA 可協助使用者分析交流或數位信號與直流電源供應器的交互影響,以便調整電源供應器。


Advanced Signal Integrity Analysis Software Tour

Jitter, Vertical, and Phase Noise Analysis Software Tour

Infiniium 自動化相符性測試軟體

對高速數位收發器進行驗證,確保它們符合最新標準。 Infiniium 示波器與是德科技測試自動化軟體強強聯手,可顯著加快除錯與驗證速度。


Try PCIe Transmitter Test Software Tour

PathWave BenchVue 示波器軟體

以直覺方式控制示波器、擷取螢幕畫面,並記錄資料量測結果,大幅提高分析效率。

  • 您可透過雲端來連接示波器並控制操作。
  • 只需點擊 3 次,便可將結果匯出到 MATLAB、Microsoft Excel 或 Word 等常用工具,以進行記錄或進一步分析。
  • 以圖表方式同時顯示多種量測結果。
  • 略具儀器知識,便可快速建立自動化測試序列。
  • 購買新儀器,即可訂閱 KeysightCare 軟體支援服務並獲得軟體授權。

PathWave 向量信號分析

Keysight 89600 VSA 軟體支援專屬信號分析,以及超過 75 種信號標準和調變類型,包括 5G、IoT、WiFi、雷達、衛星等。

您可自訂量測顯示方式,以便同時顯示多個信號量測畫面,將信號量產複雜度降到最低。 適用於 Infiniium 示波器。

示波器軟體精選資源

查看所有資源

查看所有資源

PCI-SIG®、PCIe® 和 PCI Express® 是 PCI-SIG 在美國的註冊商標和服務商標。

MIPI® 是 MIPI 聯盟所擁有的服務商標和商標,已授權是德科技使用。 其他服務商標和商標分屬各該擁有者。

USB4®、USB Type-C® 和 USB-C® 是 USB 開發者論壇的註冊商標

是德科技客服中心提供您需要的協助