您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

高速數位轉換器和多通道資料擷取系統

是德數位轉換器或類比數位轉換器包含 3 個不同系列

  • 高速數位轉換器系列提供高達 14 位元的垂直解析度、8 GSa/s 取樣率,及 3 GHz 的頻寬,以及機板內建的即時處理選項。 它包括 PCI/PCIe、PXI、cPCI、VME 與 AXIe 標準外觀尺寸的資料轉換器,可配置為單通道和多通道解決方案。 這些數位轉換器主要用於 OEM (醫療影像、光達、質譜儀)、嵌入式航太與國防、射頻/微波測試和高能物理應用。
  • 高解析度 LXI 數位轉換器具有中等取樣率 (20 MSa/s),是測試系統中數位萬用電錶、函數產生器、切換系統,及計數器等儀器的輔助利器。 這些數位轉換器主要用於汽車、航太/國防,及電子量測等應用領域。
  • Keysight U2500AUSB 模組化同步取樣多功能資料蒐集系列包含3個模組,具有多達 4 個類比輸入通道、高達 16 位元解析度,以及每通道每秒 2 MSa 的取樣率。 Keysight U2500A 系列非常適合用於每個通道都需要高取樣率的應用,像是瞬時信號分析,或是在相位敏感應用中執行同步資料擷取。

別再猶豫了,請聯絡我們以獲得更多資訊,或詢問產品專家,以瞭解具成本效益的最佳解決方案。

您也可以瀏覽是德部落格或加入我們的 Twitter  社群,以了解數位轉換器技術和應用的演進過程。

比較所有數位轉換器 (15)

搜尋數位轉換器

  • 高速數位轉換器和 FPGA 開發套件 高速數位轉換器和 FPGA 開發套件 (10) 

    高速數位轉換器和 FPGA 開發套件

    • 高達 8GS/s 的取樣率、8 至 14 位元的解析度,以及高達 3GHz 的頻寬
    • 有 PCIe/PXIe/AXIe 等標準板型可供挑選
    • 內建先進信號處理功能與快速資料傳輸速率
    • 可廣泛應用於光達、雷達與超音波領域

  • High Resolution LXI Digitizers High Resolution LXI Digitizers (2) 

    High Resolution LXI Digitizers

    Family of digitizer products that offer stand alone 1U, full rack digitizer instruments with high performance front ends and on board measurements.

  • Keysight U2500A 系列 USB 同步取樣多功能資料蒐集 Keysight U2500A 系列 USB 同步取樣多功能資料蒐集 (3) 

    Keysight U2500A 系列 USB 同步取樣多功能資料蒐集

    Keysight U2500A 系列 USB 同步取樣多功能資料蒐集 DAQ 系列包含 3 個模組,具備高達 4 個類比輸入通道,14 到 16 位元解析度與 2 MSa/s/ch 取樣率。

  • 高速資料蒐集系統與軟體 高速資料蒐集系統與軟體 

    高速資料蒐集系統與軟體

    是德科技高速數位轉換器系統提供最緊密、最快速的多通道「 PC 示波器」功能。此資料擷取系統提供單機式工作台解決方案,方便您進行多通道資料擷取。