您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

高速數位轉換器和多通道資料擷取解決方案

是德科技高速數位轉換器系列可改善您的量測傳真度、信號完整性和量測速率,以便降低整體擁有成本。
全系列產品包括 PCIe、PXIe 和 AXIe 數位轉換器,可配置為單通道和多通道解決方案。我們的產品被廣泛用於商業OEM、航太與國防、無線與射頻通訊,以及高能物理等各種不同應用。

此外,利用板上 FPGA 的即時資料處理功能,我們可大幅減少資料傳輸量並加快分析速度。隨著技術的突飛猛進,是德科技與您攜手突破資料處理速度的極限。

無論您是已經有明確的應用要求,還是尚未做出最後選擇,我們的數位轉換器專家都可隨時幫助您確認最佳的應用解決方案。

聯絡我們以獲得更多資訊

您也可以瀏覽我們的部落格,以瞭解關於高速數位轉換器技術演進的更多資訊。

比較所有數位轉換器 (6)

搜尋數位轉換器

  • 高速數位轉換器和 FPGA 開發套件 高速數位轉換器和 FPGA 開發套件 (4) 

    高速數位轉換器和 FPGA 開發套件

    • 多種外觀尺寸:AXIe、PXIe、PCIe
    • 提供各種韌體和應用選項
    • 整合入 FPGA 的機板上即時信號處理功能
    • 適合航太與國防、物理、射頻通訊、OEM 等應用

  • High Resolution LXI Digitizers High Resolution LXI Digitizers (2) 

    High Resolution LXI Digitizers

    Family of digitizer products that offer stand alone 1U, full rack digitizer instruments with high performance front ends and on board measurements.

  • 高速多通道資料擷取系統與軟體 高速多通道資料擷取系統與軟體 

    高速多通道資料擷取系統與軟體

    • 大量的同步擷取通道,以最小的空間獲得空前的傳真度
    • AXIe 小型模組化解決方案
    • 專為大規模流體力學、電漿融合和粒子物理實驗而設計