您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

手持式數位萬用電錶、鉤錶與校驗器

U1230 系列手持式數位萬用電錶(DMM)是最適合您的工作條件的手持式儀器。無論是在黑暗、嘈雜、甚至危險的工作環境,這些萬用電錶可協助您預期最惡劣的情境、為這些狀況做好準備,並且讓例行作業變得更輕鬆。

  • 內建手電筒,可照亮幽暗的測試區域
  • 符合人體工學的設計,提供絕佳的握感
  • 使用 Vsense 功能執行非接觸式電壓偵測
  • 蜂鳴警報器和閃爍的背光顯示有助於執行更有效率的導通性偵測


Keysight U1240 系列手持式數位萬用電錶為您提供用於機械、設備和電氣系統快速安裝與維護(I&M)檢查的功能及特性。

  • 切換計頻器可偵測突波
  • 諧波比
  • 雙溫和差溫量測
     

Keysight U1250 系列手持式數位萬用電錶具有超出您預期的強大功能和效能,可量測電子和電氣電路故障診斷中最難擷取的突波信號。

  • 全球首款配備 OLED 顯示幕的手持式數位萬用電錶,可讓您在光線條件不佳的環境中清晰查看讀數(U1253B)
  • 20 MHz 計頻器
  • 可程控的方波產生器
  • 資料記錄功能

Keysight U1270 系列手持式數位萬用電錶是可靠耐用的工具,可因應惡劣的工作環境,具有智慧和安全特性,以及更佳的可用性。

  • 高對比度的 OLED 顯示幕,具有寬廣的觀測視野(限 U1273A 和 U1273AX)
  • 低通濾波器可消除高頻切換雜訊
  • 低阻抗模式可消除雜散電壓
  • 通過 IP 54 防水防塵認證
  • 操作高度最高可達 3000 公尺
  • -40 ℃ 至 55 ℃ 操作溫度(限 U1273AX)
  • 選配的 USB 和 Bluetooth 連接介面


Keysight U1280 系列手持式數位萬用電錶提供的精密性、準確度和可重複性,讓您能獲致可靠的量測。為什麼您只能在工作台上對系統進行電子電路故障排除呢?

  • 可程控
  • 長達 800 小時的電池續航力
  • 資料記錄功能
  • 符合 IP67 標準,通過 10 英呎撞擊測試


Keysight U1190 系列手持式鉤錶可讓您更輕鬆、更安全地執行高達 600 A 的電流量測。

  • 獨特的纜線分隔器,可在一大捆電纜中輕鬆鉤住並量測每條電纜
  • 內建 LED 手電筒,可照亮測試區域
  • Vsense 可執行非接觸式電壓偵測

Keysight U1210 系列手持式鉤錶可在不斷開電路的情況下,對配電電纜執行大電流量測。

  • 具備 DMM 功能 — 可量測電阻、電容、頻率與溫度
     

Keysight U1401B 多功能校驗器/儀錶可同時當作信號源和量測工具使用。其他主要特色包括:

  • 內建脈衝信號產生器
  • 完整的數位萬用電錶量測與記錄功能
  • 內建電池充電功能

比較所有 U1230 系列數位萬用電錶/鉤錶與校驗器 (24)

搜尋數位萬用電錶

相關產業與技術