您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

脈衝產生器

是德科技提供數位激發解決方案的最完整組合產品,可供產生數位波形和資料信號。是德儀器涵蓋頻率範圍為 1 mHz 至 13.5 GHz,而輸出振幅範圍為 50 mV 至 100V

脈衝碼型產生器能完全控制所有脈衝參數,像是時序、位準和邊緣。它可用來設定連續或觸發脈衝串,提供彈性處理最棘手的應用難題。碼型能力能讓儀器產生無數形式的資料信號,包括具有可程式化脈衝頻寬的資料叢發,可對時脈信號產生額外延遲。這種多用途特性就是數位裝置測試應用用來進行如認證測試的關鍵。

無論您的應用是否要求最佳的信號品質或是抖動效能來保證裝置精確的特性描述,請選擇您應用所需的激發解決方案。

最低本質抖動 精確的信號加入抖動
Lower Intrinsic Jitter Precise Jitter Signal
     無突波時序變更(專利)      彈性的資料能力
Glitch-Free Timing Flexable data capabilities
  • 最低本質抖動 - 高品質信號與低本質抖動能讓量測準確而可靠。
  • 無突波時序變更 (專利) - 連續操作,不需要將您的待測裝置重新開機,在變更時序參數如頻率的同時,進行輸出時的信號漏失或突波量測。
  • 彈性的資料能力 - 強大的資料排序功能能夠產生複雜的信號,例如標頭資料、PRBS 資料區段和尾標。
  • 精確的信號加入抖動 - 清晰且精確的信號加入抖動能對待測裝置進行壓力測試。
  • 多功能信號產生– 全面控制所有脈衝參數,例如時序、電位、邊緣、連續或觸發脈衝串流。 包含具備可程式設計脈衝寬度的連續觸發資料,以及對時脈信號增加額外延遲。

有關脈衝碼型產生器促銷方案的資訊,請點選此處

產品應用檢視

激發 / 響應解決方案的輔助產品

需要更多通道嗎?

 

比較所有脈衝產生器產品 (9)

  • 81133A 脈衝/數碼產生器,3.35 GHz,1個頻道 81133A 脈衝/數碼產生器,3.35 GHz,1個頻道 (1) 

    81133A 脈衝/數碼產生器,3.35 GHz,1個頻道

    Keysight 81133A脈衝/數碼產生器,3.35 GHz -1頻道,是是德新一代的脈衝數/碼產生器系列產品。

  • 81134A 脈衝/碼型產生器,3.35 GHz,二頻道 81134A 脈衝/碼型產生器,3.35 GHz,二頻道 (1) 

    81134A 脈衝/碼型產生器,3.35 GHz,二頻道

    Keysight 81134A脈衝/碼型產生器 – 3.35 GHz,二頻道 – 是是德下一代的高速脈衝/碼型產生器

  • 81150A 脈衝函數任意雜訊產生器 81150A 脈衝函數任意雜訊產生器 (1) 

    81150A 脈衝函數任意雜訊產生器

    • 3 合 1 裝置,具備高達 120 MHz 的脈衝產生能力
    • 長達 26 天的信號重複時間
    • 高達 10 MHz 的 FM、AM、PW、PWM、FSK 調變功能
       

  • 81160A 脈衝函數型任意雜訊產生器 81160A 脈衝函數型任意雜訊產生器 (1) 

    81160A 脈衝函數型任意雜訊產生器

    • 330 MHz 脈衝產生器
    • 500 MHz 函數任意波形產生器
    • 2.5 GSa/s 取樣時脈和 14 位元垂直解析度
    • 獨特的功能可提高測試效率,讓您對量測結果深具信心

  • 81195A 光學調變產生器軟體 81195A 光學調變產生器軟體 (1) 

    81195A 光學調變產生器軟體

    • 與 M8195A AWG 搭配使用,可即時模擬並調節信號
    • 可模擬高達 256 QAM 的複合調變信號
    • 符碼率達 32.5 GBaud

  • M8190A 12 GSa/s 任意波形產生器 M8190A 12 GSa/s 任意波形產生器 (1) 

    M8190A 12 GSa/s 任意波形產生器

    • Keysight AWG
    • 傳真度更高的信號源
    • 同時提供高解析度和更大的頻寬
       

  • M8195A 65 GSa/s 函數/任意波形產生器 M8195A 65 GSa/s 函數/任意波形產生器 (1) 

    M8195A 65 GSa/s 函數/任意波形產生器

    • 新的任意波形產生器結合業界最高的速度、頻寬和通道密度
    • 它可在高達 32 Gbaud 的速率下提供靈活的信號產生能力。
    • 利用乾淨和失真信號對裝置進行極限應力測試

  • M8195S Multichannel Arbitrary Waveform Generator System 65GSa/s M8195S Multichannel Arbitrary Waveform Generator System 65GSa/s (1) 

    M8195S Multichannel Arbitrary Waveform Generator System 65GSa/s

    • Go where you have never been able to test before: in speed, in bandwidth, and in channel density
    • Flexible signal generation at up to 32 Gbaud
    • Clean and distorted signal to stress the device to the limits

  • M8196A 92 GSa/s 任意波形產生器 M8196A 92 GSa/s 任意波形產生器 (1) 

    M8196A 92 GSa/s 任意波形產生器

    • 新的任意波形產生器提供業界最高的取樣率
    • 它可在高達 64 GBaud 的速率下提供靈活的信號產生能力
    • 高通道密度:AXIe 模組配有 1、2 或 4 個通道(可將軟體升級以增加通道數)

  • PRBS 產生器 PRBS 產生器 

    PRBS 產生器

    Keysight PRBS 產生器支援 0.05 Gb/s 至 56 Gb/s 的資料傳輸速率,以及 200 mV 至 1.6 V 的資料輸出振幅範圍。

Discontinued Pulse Pattern Generators&Accessories [已停產]
Product support information for your discontinued and obsolete Pulse, Pattern Generators and Accessories.