您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

比較產品

價格如有變動,恕不另行通知。

選擇產品特色

選擇想比較的產品

11 / 11 符合的產品

排序:
產品 最大頻率範圍 最大頻率範圍 額外雜訊功率比 (ENR) – 一般 ENR 自動下載 溫度補償 可搭配
346A 雜訊源,10 MHz 至 18 GHz,公稱值 ENR 6 dB 346A 雜訊源,10 MHz 至 18 GHz,公稱值 ENR 6 dB

基本配套價格: NT$ 81,722

採購/租賃說明

10 MHz 18 GHz 5 dB NFA、ESA-E 系列與 PSA
N4000A SNS Series Noise Source 10 MHz to 18 GHz (ENR 6 dB) N4000A SNS Series Noise Source 10 MHz to 18 GHz (ENR 6 dB)

基本配套價格: NT$ 107,787

採購/租賃說明

10 MHz 18 GHz 4.6-6.5 dB Yes Yes NFA, ESA-E Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA) 
N4001A SNS Series Noise Source 10 MHz to 18 GHz (ENR 15 dB) N4001A SNS Series Noise Source 10 MHz to 18 GHz (ENR 15 dB)

基本配套價格: NT$ 102,405

採購/租賃說明

10 MHz 18 GHz 14-16 dB Yes Yes NFA, ESA-E Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA)  
N4002A SNS Series Noise Source 10 MHz to 26.5 GHz (ENR 15 dB) N4002A SNS Series Noise Source 10 MHz to 26.5 GHz (ENR 15 dB)

基本配套價格: NT$ 128,262

採購/租賃說明

10 MHz 26 GHz 12-17 dB Yes Yes NFA, ESA-E Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA)
346C Noise Source, 10 MHz to 26.5 GHz 346C Noise Source, 10 MHz to 26.5 GHz

基本配套價格: NT$ 100,886

採購/租賃說明

10 MHz 26 GHz 12-17 dB No No NFA, ESA-E Series, PNA-X, PSA-Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA)
346B 雜訊源,10 MHz到18 GHz,公稱ENR 15 dB 346B 雜訊源,10 MHz到18 GHz,公稱ENR 15 dB

基本配套價格: NT$ 77,487

採購/租賃說明

10 MHz 18 GHz 15 dB NFA、ESA-E 系列 與 PSA
R347B Millimeter-Wave Noise Source, R-band, 26.5 to 40 GHz R347B Millimeter-Wave Noise Source, R-band, 26.5 to 40 GHz 26.5 GHz 40 GHz 10-13 dB No No NFA, X-Series (PXA, MXA)  
Q347B Millimeter-Wave Noise Source, Q-band, 33 to 50 GHz Q347B Millimeter-Wave Noise Source, Q-band, 33 to 50 GHz 33 GHz 50 GHz 6-13 dB No No NFA, X-Series (PXA, MXA)
346CK40 雜訊源,1 GHz 至 40 GHz 346CK40 雜訊源,1 GHz 至 40 GHz

基本配套價格: 視產品配置而定

採購/租賃說明

1 GHz 40 GHz 5 – 14 dB No No NFA, ESA-E Series, PNA-X, PSA-Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA)
346CK01 Noise Source, 1 GHz up to 50 GHz 346CK01 Noise Source, 1 GHz up to 50 GHz 1 GHz 50 GHz 21 dB No No NFA, ESA-E Series, PNA-X, PSA-Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA)
N2002A Noise Source Test Set, 10 MHz to 26.5 GHz N2002A Noise Source Test Set, 10 MHz to 26.5 GHz

基本配套價格: NT$ 576,674

採購/租賃說明

n/a n/a n/a n/a n/a n/a