您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

邏輯分析儀

是德邏輯分析儀提供最可靠又準確的量測結果,讓您能夠清楚觀察系統性能,以便大幅減輕專案風險。這一系列的邏輯分析儀兼具量測與探量功能,並且提供應用支援與分析工具,以滿足最嚴格的數位除錯需求。

  • AXIe 邏輯分析儀具備最高效能,包含高達 4 Gb/秒的狀態擷取率、每一模組提供136 個通道,以及高達200 M的記憶體深度。
  • Keysight 16900 系列模組化邏輯分析儀是效益最佳的長期投資。您可隨心所欲地進行各種系統配置。更棒的是,您可以先購買目前需要的功能與配件,然後隨著需求增加將儀器升級。
  • Keysight 16800 系列可攜式邏輯分析儀以經濟實惠的價格,提供結合高效能邏輯分析儀和碼型產生器於一機的固定配置機型。您可在採購產品時或是將來需求增加後,將狀態速率和記憶體深度升級。

比較所有邏輯分析儀 (7)

搜尋邏輯分析儀

  • 16860A Series Portable Logic Analyzers 16860A Series Portable Logic Analyzers (4) 

    16860A Series Portable Logic Analyzers

    • Up to 2.5 GHz/5.0 GHz (full-/half-channel) timing, 10 GHz quarter-channel timing on select models
    • State data rates up to 1.4 Gb/s, state clock rates up to 700 MHz
    • Four models with 34, 68, 102 or 136 channels and up to 128 Mb deep memory
       

  • FPGA 解決方案 FPGA 解決方案 (2) 

    FPGA 解決方案

    是德是您全方位的優秀 FPGA 除錯解決方案供應商...

  • U4164A 邏輯分析儀模組,配有高達 4 Gb/s 狀態模式選項和 10 GHz 時序模式選項 U4164A 邏輯分析儀模組,配有高達 4 Gb/s 狀態模式選項和 10 GHz 時序模式選項 (1) 

    U4164A 邏輯分析儀模組,配有高達 4 Gb/s 狀態模式選項和 10 GHz 時序模式選項

    • 高達 4 Gb/s 的狀態模式選項
    • 四倍取樣狀態模式可從單一探量點提供兩個臨界值的 4 個不同取樣位置
    • 狀態模式時脈遲滯設定

  • 16900系列模組化邏輯分析儀 16900系列模組化邏輯分析儀 

    16900系列模組化邏輯分析儀

    彈性的模組化系統能使您選擇如何對您的設計除錯

  • 處理器與匯流排支援 處理器與匯流排支援 

    處理器與匯流排支援

    是德科技及其協力廠商所提供的處理器與匯流排支援產品可以組成各種非侵入性、全速、且是同級產品中最好的系統設計、除錯和驗證工具。

  • 邏輯分析儀探測解決方案 邏輯分析儀探測解決方案 

    邏輯分析儀探測解決方案

    支援一般用途及特定應用的量測需求......

  • 是德邏輯分析儀軟體應用程式 是德邏輯分析儀軟體應用程式 

    是德邏輯分析儀軟體應用程式

    深入了解您的數位系統...

  • 邏輯分析儀配件 邏輯分析儀配件 

    邏輯分析儀配件

  • 邏輯分析儀升級 邏輯分析儀升級 

    邏輯分析儀升級

Logic Analysis Products [已停產]
Product information and resources for discontinued logic analyzers and accessories