聯絡是德專家

示波器

Supercharge your oscilloscope bandwidth for free!

自 1997 年以來,是德一直是全球成長速度最快的示波器領導廠商。*
是德是怎麼辦到的?這是因為我們持續不斷推出超乎期待的創新示波器功能,以滿足最嚴苛的測試需求。現在,您有機會在 2 月 15 日是德發表最新款示波器之前,搶先觀看詳細產品資訊。請即註冊以便收到預先觀看產品資訊的電子郵件 

請使用是德示波器選購指南,完整查閱是德從手持式到全球最高速的各種示波器機型

*Prime Data: 2010 年 9 月電子量測儀器報告 (已計算年複合成長率)

 

 

 

 

 

 

 

比較所有示波器 (201)

搜尋示波器

  • Keysight U1600A 系列手持式示波器 Keysight U1600A 系列手持式示波器 (4) 

    Keysight U1600A 系列手持式示波器

    Keysight U1600A 系列手持式數位示波器

  • USB Modular Oscilloscopes USB Modular Oscilloscopes (2) 

    USB Modular Oscilloscopes

    Keysight's U2700A Series USB Modular Oscilloscopes with 100MHz and 200MHz bandwidth models

  • Keysight 1000 系列效能經濟型示波器 Keysight 1000 系列效能經濟型示波器 (10) 

    Keysight 1000 系列效能經濟型示波器

    60 MHz 到 200 MHz 經濟型示波器,具備 3 種頻寬選項、2 或 4 個通道,以及每通道 10 kpts 記憶體深度。

  • Keysight InfiniiVision 2000 X 系列經濟型 DSO 和 MSO 示波器(12 個機型) Keysight InfiniiVision 2000 X 系列經濟型 DSO 和 MSO 示波器(12 個機型) (12) 

    Keysight InfiniiVision 2000 X 系列經濟型 DSO 和 MSO 示波器(12 個機型)

    是德經濟型 70 MHz 到 200 MHz 數位儲存(DSO)和混合信號(MSO)示波器,配備同級示波器中最大的顯示幕、最大的記憶體、業界僅有的內建式函數產生器和最快的波形更新率

  • InfiniiVision 3000T X 系列示波器 InfiniiVision 3000T X 系列示波器 (20) 

    InfiniiVision 3000T X 系列示波器

    • 100 MHz – 1 GHz
    • 8.5 吋電容式觸控螢幕
    • 區域觸控觸發
    • 每秒 1 百萬個波形的更新率
    • 6 合 1 整合式儀器功能

  • Keysight InfiniiVision 3000A X 系列 DSO 和 MSO 示波器 Keysight InfiniiVision 3000A X 系列 DSO 和 MSO 示波器 (18) 

    Keysight InfiniiVision 3000A X 系列 DSO 和 MSO 示波器

    • 頻寬為 100 MHz 至 1 GHz
    • 18 款 MSO 和 DSO 機型
    • 8.5 吋顯示器
    • 每秒 1,000,000 個波形的更新速率
    • 是德獨家的 WaveGen,內建 20 MHz 函數產生器和 3 位數電壓錶

  • InfiniiVision 4000X 系列 DSO 和 MSO 示波器 InfiniiVision 4000X 系列 DSO 和 MSO 示波器 (16) 

    InfiniiVision 4000X 系列 DSO 和 MSO 示波器

    • 200 MHz 至 1.5 GHz
    • 16 MSO 和 DSO 機型
    • 12.1 吋觸控顯示器
    • 每秒 1,000,000 個波形的更新速率
    • 業界唯一雙通道 WaveGen 及 3 位數電壓錶

  • InfiniiVision 6000X系列DSO和MSO示波器 InfiniiVision 6000X系列DSO和MSO示波器 (4) 

    InfiniiVision 6000X系列DSO和MSO示波器

    1 GHz to 6 GHz DSO and MSO oscilloscope models with a 12.1-inch capacitive, multi-touch display, voice control, InfiniiScan Zone touch triggering, 450,000 wfms/s update rate, and 6-in-1 instrument integration.

  • 搭配 MegaZoom III 技術的 Keysight 6000 系列示波器 搭配 MegaZoom III 技術的 Keysight 6000 系列示波器 (16) 

    搭配 MegaZoom III 技術的 Keysight 6000 系列示波器

    6000 系列示波器提供一組重要功能,非常適合類比與數位內容分析使用。

  • Keysight 6000L 系列半高示波器 Keysight 6000L 系列半高示波器 (3) 

    Keysight 6000L 系列半高示波器

    Keysight 6000L 系列數位儲存示波器 (DSO) 為一部具有 1U 高機架式的輕巧型儀器,能提供四頻道的量測功能,並可針對自動化及製造測試進行最佳化,以符合 LXI 類別 C 標準

  • Keysight InfiniiVision 7000B 系列可攜式 MSO 和 DSO 示波器 (14個模型) Keysight InfiniiVision 7000B 系列可攜式 MSO 和 DSO 示波器 (14個模型) (14) 

    Keysight InfiniiVision 7000B 系列可攜式 MSO 和 DSO 示波器 (14個模型)

    100 MHz 至 1 GHz數位儲存與混合信號示波器,具備 DSO 至 MSO 升級能力、業界最大的顯示幕、最快且不打折的更新速率,以及具備自動搜尋與導覽功能的新型前面板設計。

  • Keysight Infiniium 9000 系列 MSO 及 DSO 示波器 Keysight Infiniium 9000 系列 MSO 及 DSO 示波器 (8) 

    Keysight Infiniium 9000 系列 MSO 及 DSO 示波器

    1 GHz 至 4 GHz 數位儲存和混合信號示波器,擁有世界上第一個以示波器為基礎的協定檢視器,具高達1 Gpts 記憶體和業界最大的螢幕

  • Keysight Infiniium 90000A DSO/DSA 系列示波器 Keysight Infiniium 90000A DSO/DSA 系列示波器 (12) 

    Keysight Infiniium 90000A DSO/DSA 系列示波器

    • 2.5 GHz 至 13 GHz
    • 12 款 DSO 機種
    • 12.1 吋顯示器
    • 40 GSa/s 取樣率
    • 提供業界最低的雜訊底線
       

  • Keysight Infiniium 90000 X 系列高效能 DSO 和 DSA 示波器 (10 個機種) Keysight Infiniium 90000 X 系列高效能 DSO 和 DSA 示波器 (10 個機種) (18) 

    Keysight Infiniium 90000 X 系列高效能 DSO 和 DSA 示波器 (10 個機種)

    16 GHz 至 32 GHz 即時實驗室示波器,具備 2 Gpts 記憶體、業界最高的即時示波器量測準確度、業界僅見的 30 GHz 示波器探量系統,以及業界第一套針對特定應用發展的量測軟體。

  • Infiniium S 系列示波器 Infiniium S 系列示波器 (14) 

    Infiniium S 系列示波器

    • 500 MHz 至 8 GHz 的頻寬
    • 14 個 DSO 和 MSO 機型
    • 10 位元類比數位轉換器 (ADC)
    • 20 GSa/s 最高取樣率
    • 每通道標配 50 Mpts 的記憶體
       

  • Infiniium V-Series Oscilloscopes Infiniium V-Series Oscilloscopes (19) 

    Infiniium V-Series Oscilloscopes

    • 8 GHz to 33 GHz bandwidth
    • 18 models (DSO, DSA, and MSO)
    • 160-bit hardware serial trigger
    • 20 GSa/s sample rate
       

  • Infiniium Z-Series Oscilloscopes Infiniium Z-Series Oscilloscopes (10) 

    Infiniium Z-Series Oscilloscopes

    • 63 GHz of real-time bandwidth
    • Industry’s highest 4-channel bandwidth in a single frame (33 GHz)
    • Industry’s lowest noise and jitter measurement floor
    • Industry’s deepest memory (up to 2 Gpts)
       

  • 86100D Infiniium DCA-X 寬頻示波器主機 86100D Infiniium DCA-X 寬頻示波器主機 (1) 

    86100D Infiniium DCA-X 寬頻示波器主機

    Keysight 86100D DCA-X示波器結合了高類比頻寬、低抖動與低雜訊之特色,讓您能夠針對50Mb/s至40G/s範圍內的光學或電子設計,準確地分析其特性

  • 通訊分析儀 通訊分析儀 

    通訊分析儀

    取得正確答案的最快速方法 - 86100C數位通訊分析儀(DCA-J),現在加入了先進的抖動分析能力!

  • 高效能示波器/數位轉換器 高效能示波器/數位轉換器 

    高效能示波器/數位轉換器

    這些高效能儀器可安裝於 7U 高的 19 英吋機架,提供 8 個通道、40/GSa/s 取樣率,以及完整的示波器功能。

  • 示波器測試探棒與配件 示波器測試探棒與配件 

    示波器測試探棒與配件

    廣泛的高效能配件與探棒選擇,協助您發揮示波器的最大功用。

  • 示波器應用軟體 示波器應用軟體 

    示波器應用軟體

    概述: 業界最齊備的相符性和除錯示波器應用軟體,包括USB 2.0、HDMI、SATADDR memory、CAN、LIN、FlexRay、PCI EXPRESS、I2C/SPI等更多選擇。

  • Oscilloscope Accessories Oscilloscope Accessories 

    Oscilloscope Accessories

    • Accessories for your oscilloscope

Oscilloscope Products and Accessories [已停產]
Product support information for your discontinued and obsolete Oscilloscopes and Accessories.

相關產業與技術