您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

資料產生器/分析儀

資料產生器是一種數位信號源,可用來激發各種不同的輸入:資料、位址和控制。是德的資料產生器系列包括了可加入分析儀頻道的機種,所以您可以利用一部儀器同時執行元件與系統的特性分析。

Keysight 81200資料產生器/分析儀平台提供了在一個平台上,以高達2.67 Gb/s的速度進行數位資料的模擬與分析之能力。如果您是位研發或製造工程師,必須對數位子系統、IC或電路板執行功能與參數測試,那麼這部儀器及其配件將是您最佳的選擇。

比較所有資料產生器與分析儀 (11)

搜尋資料產生器或分析儀

  • 81133A 脈衝/數碼產生器,3.35 GHz,1個頻道 81133A 脈衝/數碼產生器,3.35 GHz,1個頻道 (1) 

    81133A 脈衝/數碼產生器,3.35 GHz,1個頻道

    Keysight 81133A脈衝/數碼產生器,3.35 GHz -1頻道,是是德新一代的脈衝數/碼產生器系列產品。

  • 81134A 脈衝/碼型產生器,3.35 GHz,二頻道 81134A 脈衝/碼型產生器,3.35 GHz,二頻道 (1) 

    81134A 脈衝/碼型產生器,3.35 GHz,二頻道

    Keysight 81134A脈衝/碼型產生器 – 3.35 GHz,二頻道 – 是是德下一代的高速脈衝/碼型產生器

  • 81150A 脈衝函數任意雜訊產生器 81150A 脈衝函數任意雜訊產生器 (1) 

    81150A 脈衝函數任意雜訊產生器

    • 3 合 1 裝置,具備高達 120 MHz 的脈衝產生能力
    • 長達 26 天的信號重複時間
    • 高達 10 MHz 的 FM、AM、PW、PWM、FSK 調變功能
       

  • 81160A 脈衝函數型任意雜訊產生器 81160A 脈衝函數型任意雜訊產生器 (1) 

    81160A 脈衝函數型任意雜訊產生器

    • 330 MHz 脈衝產生器
    • 500 MHz 函數任意波形產生器
    • 2.5 GSa/s 取樣時脈和 14 位元垂直解析度
    • 獨特的功能可提高測試效率,讓您對量測結果深具信心

  • 81250 3.35 Gb/s ParBERT模組 [已停產] 81250 3.35 Gb/s ParBERT模組 [已停產] (1) 

    81250 3.35 Gb/s ParBERT模組 [已停產]

    ParBERT 81250 3.35 Gb/s模組使ParBERT 81250成為測試10 GbE標準的XAUI介面,以及速率為3.125 Gb/s的其他幾種數據網路應用的理想解決方案。

  • 81250 7 Gb/s ParBERT模組 [已停產] 81250 7 Gb/s ParBERT模組 [已停產] (1) 

    81250 7 Gb/s ParBERT模組 [已停產]

    ParBERT 7 Gb/s模組是測試各種應用的高速通訊埠、晶片、以及其他串列或多串列介面的理想解決方案…

  • 81250 13.5 Gb/s ParBERT模組 [已停產] 81250 13.5 Gb/s ParBERT模組 [已停產] (1) 

    81250 13.5 Gb/s ParBERT模組 [已停產]

    Keysight ParBERT 13.5Gb/s模組是測試各種技術與應用的高速通訊埠、元件、晶片和模組的理想解決方案。

  • M8020A J-BERT 高效能 BERT,用於桌上型 5 插槽機箱的配置 M8020A J-BERT 高效能 BERT,用於桌上型 5 插槽機箱的配置 (1) 

    M8020A J-BERT 高效能 BERT,用於桌上型 5 插槽機箱的配置

    • 資料速率高達16 Gb/s,可延展至32 Gb/s
    • 1 至 4 個 BERT 通道
    • 整合式抖動、干擾和 8 分接解加強
    • 交互鏈路培訓
    • 內建時脈資料回復和等化
       

  • N4970A PRBS Generator 10 Gb/s [已停產] N4970A PRBS Generator 10 Gb/s [已停產] (1) 

    N4970A PRBS Generator 10 Gb/s [已停產]

    The N4970A PRBS Generator 10 Gb/s is a wideband PRBS generator with a fixed-rate internal clock but is also capable of operating from 0.05 to 12.5 Gb/s with an external clock.

  • N4974A PRBS 產生器 44 Gb/s N4974A PRBS 產生器 44 Gb/s (1) 

    N4974A PRBS 產生器 44 Gb/s

    • 40 Gb/s、28 Gb/s 或 25 Gb/s 資料速率
    • 透過寬頻選項提昇資料速率
    • 3 種可選擇的PRBS碼型
       

  • Transition Time Converters Transition Time Converters 

    Transition Time Converters

    • Designed to reduce signal transition times
    • Ensures very low signal reflection far beyond the 3 dB point.
    • The converters are fitted with two SMA connectors, one male, one female.

Data Generators/Analyzers & Accessories [已停產]
Product support information for your discontinued and obsolete Data Generator / Analyzer Platforms and Accessories.