聯絡是德專家

信號產生器 (信號源)

基準基頻、RF 和微波信號產生器

是德提供最廣泛的信號產生器選擇,從基頻到 67 GHz,頻率擴大至 500 GHz。從基本到進階功能的全系列信號產生器,每款信號產生器都提供同級基準效能,可滿足您的設計與製造測試需求。

信號產生軟體

是德提供全系列的特定應用軟體。若搭配我們的向量信產生器使用,Signal Studio 或嵌入式軟體將可縮短您進行信號模擬的時間。

比較所有信號產生器 (18)

搜尋信號產生器

  • X-Series Agile Signal Generators (UXG) X-Series Agile Signal Generators (UXG) (1) 

    X-Series Agile Signal Generators (UXG)

    • Available in both 20 GHz and 40 GHz models.
    • Phase coherent or phase continuous operation at all frequencies.
    • Update frequency, amplitude, and phase in as little as 180 ns.
    • Generate wide chirps that are 10 to 25% of carrier frequency.
    • Uses pulse descriptor words (PDWs) to generate long pulse trains

  • X 系列信號產生器 (MXG, EXG) X 系列信號產生器 (MXG, EXG) (8) 

    X 系列信號產生器 (MXG, EXG)

    • 類比信號:高達 40 GHz 的頻率範圍
    • 向量信號:高達 6 GHz 的頻率範圍
    • 領先業界的效能
    • 配備 Signal Studio 軟體,提供特定應用信號產生功能
    • 可擴充的效能
       

  • ESG 信號產生器 ESG 信號產生器 (3) 

    ESG 信號產生器

    • 類比信號:高達 6 GHz 的頻率範圍
    • 向量信號:高達 6 GHz 的頻率範圍
    • 配備 Signal Studio 軟體,提供特定應用信號產生功能
    • 可改用 X 系列信號產生器,以獲得高效能和更出色的即時信號和任意波形產生功能
       

  • PSG 信號產生器 PSG 信號產生器 (3) 

    PSG 信號產生器

    • 類比信號:高達 67 GHz 的頻率範圍(可擴展至 500 GHz)
    • 向量信號:高達 44 GHz 的頻率範圍(可擴展至 500 GHz)
    • 高效能:航太國防、研發、製造
    • 配備 Signal Studio 軟體,提供特定應用信號產生功能
       

  • PXI 信號產生器 (信號源) PXI 信號產生器 (信號源) (2) 

    PXI 信號產生器 (信號源)

    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • CW 信號源與向量信號產生器
    • 高達 10 µs 頻率與振幅切換速度

  • PXB Baseband Generator and Channel Emulators PXB Baseband Generator and Channel Emulators (1) 

    PXB Baseband Generator and Channel Emulators

    • Baseband generator and channel emulator
    • High performance: R&D
    • Up to 160 MHz bandwidth

  • RF Signal Generators RF Signal Generators (1) 

    RF Signal Generators

    • Up to 3 GHz
    • Base performance: Manufacturing

  • Signal Studio 與信號產生軟體 Signal Studio 與信號產生軟體 

    Signal Studio 與信號產生軟體

    Signal Studio 與信號產生軟體 ,適用於 MXG、ESG 和 PSG RF 及微波向量信號產生器,在測試基頻、RF 和微波的現代化無線電系統時,可簡化信號模擬。

Signal Generator Products [已停產]
Keysight is committed to providing superior support services. We will provide information on discontinued products for the duration of the product support life, and will do our best to...

相關產業與技術