您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

雜訊指數分析儀與雜訊信號源

無論您所設計的是系統、子系統、次組件或離散的元件,事實上每個組件都會帶來一些雜訊,進而影響接收器的整體效能。透過適當的量測以降低雜訊指數,可以讓您的元件更具競爭優勢。

是德科技提供多種雜訊指數量測解決方案,可滿足您不同的需求,從新推出的NFA系列雜訊指數分析儀,到可以與我們的頻譜分析儀搭配使用的雜訊指數量測應用模組應有盡有,我們還有各種雜訊信號源,可以構成最完備的量測解決方案。

如需應用手冊、技術文章、教育訓練及其它相關的資訊,請造訪Keysight應用中心。 Application Central resources for noise figure analyzers and noise sources

  • N9069C Noise Figure Measurement Application, Multi-touch UI N9069C Noise Figure Measurement Application, Multi-touch UI 

    N9069C Noise Figure Measurement Application, Multi-touch UI

    • Noise figure/gain measurements
    • One-button measurements: noise figure, gain, Y-factor, effective temperature, and hot/cold power density
    • Supports SNS 346 Series noise sources and U7227x Series USB preamps
    • Available as a post-purchase upgrade

  • NFA系列雜訊指數分析儀 NFA系列雜訊指數分析儀 

    NFA系列雜訊指數分析儀

    NFA雜訊指數分析儀,SNS雜訊源,寬頻雜訊源...

  • N9069A 雜訊指數量測應用軟體 N9069A 雜訊指數量測應用軟體 

    N9069A 雜訊指數量測應用軟體

    • 可對放大器、轉換器和接收器進行雜訊指數/增益量測
    • 單鍵量測項目包括雜訊指數、增益、Y 係數、有效溫度,以及熱/冷功率密度
    • 支援 Keysight SNS/346 系列雜訊信號源、X 系列分析儀、MXE EMI 接收器
       

  • W9069A 雜訊指數量測應用軟體,適用於 CXA 和 CXA-m W9069A 雜訊指數量測應用軟體,適用於 CXA 和 CXA-m 

    W9069A 雜訊指數量測應用軟體,適用於 CXA 和 CXA-m

    • 可量測 10 MHz 至 26.5 GHz 的雜訊指數/增益
    • 單鍵量測項目包括雜訊指數、增益、Y 係數、有效溫度,以及熱/冷功率密度
    • 支援 Keysight SNS/346 系列雜訊信號源、X 系列分析儀、MXE EMI 接收器
       

  • 雜訊源 雜訊源 

    雜訊源

    • 使用可與 X 系列信號分析儀搭配運作的雜訊源簡化量測設定
    • 利用自動下載和 ENR 資料儲存縮短設定時間
    • 利用溫度感測功能提高量測準確度

  • SNS Noise Source Cables SNS Noise Source Cables 

    SNS Noise Source Cables

    This range of compatible cables enables the use of SNS noise sources with the new NFA Series of noise figure analyzers. These cables cover various lengths up to 20 feet, (6.1m).

Discontinued Noise Figure Solutions [已停產]
Product support information for the discontinued and obsolete Keysight noise figure meters.

相關產業與技術