聯絡是德專家

比較產品

價格如有變動,恕不另行通知。

選擇產品特色

5 / 46 符合的產品

排序:
產品 Network Analyzer Series 最大頻率 最大輸出功率 最大動態範圍 建議應用 元件 軟體(需另行採購)
E5080A ENA 系列網路分析儀 E5080A ENA 系列網路分析儀 ENA 8 Series 9 kHz to 4.5, 6.5, 9 GHz +15 dBm at 1 GHz, +8 dBm at 9 GHz / -20 dBc at 9 GHz 135 dB at 1 GHz, 120 dB at 9 GHz / 0.0015
  • 高斥拒濾波器量測
  • S 參數
  • 低功率量測
  • 回返損耗
  • 多埠測試
  • 平衡量測
  • 插入損耗、增益
  • 脈衝
  • 混頻器/轉換器
  • 濾波器
  • 纜線
  • 諧振器
  • 轉換器 / PDN
  • LCR 元件
  • 天線
  • 信號完整性
E5072A ENA 系列網絡分析儀 E5072A ENA 系列網絡分析儀

一般配套價格: NT$ 1,310,585

採購/租賃說明

ENA 7 Series 30 kHz to 4.5, 8.5 GHz +16 dBm at 3 GHz, +10 dBm at 8.5 GHz / -25 dBc at 2 GHz 123 dB at 1 GHz, 117 dB at 8.5 GHz / 0.003 (3 kHz IFBW)
  • 遠場 / 近場天線範圍
  • 高功率量測
  • 高斥拒濾波器量測
  • S 參數
  • 低功率量測
  • 回返損耗
  • 增益壓縮
  • 插入損耗、增益
  • 脈衝
  • 混頻器/轉換器
  • 濾波器
  • 纜線
  • 諧振器
  • 轉換器 / PDN
  • LCR 元件
  • 天線
  • 信號完整性
E5071C ENA 網路分析儀 E5071C ENA 網路分析儀

一般配套價格: NT$ 1,043,671

採購/租賃說明

ENA 7 Series 4.5, 8.5 GHz 10 dBm 123 dB
  • 高斥拒濾波器量測
  • S 參數
  • 低功率量測
  • 回返損耗
  • 多埠測試
  • 平衡量測
  • 插入損耗、增益
  • 脈衝
  • 混頻器/轉換器
  • 濾波器
  • 纜線
  • 諧振器
  • 轉換器 / PDN
  • LCR 元件
  • 天線
  • 信號完整性
E5063A ENA 系列網路分析儀 E5063A ENA 系列網路分析儀

一般配套價格: n/a

採購/租賃說明

ENA 6 Series 100 kHz to 4.5, 8.5, 18 GHz 0 dBm at 1 GHz, - 5 dBm @ 10 GHz / n/a 117 dB at 1 GHz, 100 dB at 10 GHz/ 0.015 (70 kHz IFBW)
  • S 參數
  • 回返損耗
  • 插入損耗、增益
  • 時域
  • 濾波器
  • PCB
  • 天線/Coil/RFID
  • 時域/PCB 量測
E5061B ENA 系列網路分析儀 E5061B ENA 系列網路分析儀 ENA 6 Series 100 kHz to 1.5, 3 GHz +10 dBm at 1 GHz / -25 dBc 120 dB at 1 GHz / 0.005 (3 kHz IFBW)
  • LF 電路(5 Hz)
  • S 參數
  • 回返損耗
  • 插入損耗、增益
  • 斷點距離
  • 阻抗量測
  • 75 ohm CATV 裝置
  • 濾波器
  • 直流對直流
  • 纜線
  • 諧振器
  • 轉換器 / PDN
  • 電源供應
  • LCR 元件
  • 天線
  • 信號完整性
  • 材料量測