聯絡是德專家

網路分析儀

獲得更深入的洞察力

不論是測試主動或被動元件,擁有合適的測試速度與效能,可以讓您無往不利。 在研發階段,是德向量網路分析儀提供空前的量測完整性,可協助您獲得更深入的洞察力,以便建構更出色的設計。 而開始進行生產時,是德經濟實惠的 VNA 提供您需要的處理速率與可重測穩定度,以便製造最具競爭力的元件。 在野外環境中,我們的手持式分析儀可隨時隨地提供高品質量測。 每一部 Keysight VNA 都是我們在線性和非線性元件特性分析領域的登峰之作。 我們的桌上型儀器,不論是安裝於機架中或是攜帶至野外,都能讓您以更高自信度進行量測。

您可從支援 5 Hz 到1.05 THz 等不同頻寬的各式射頻與微波網路分析儀中,選擇一台合適的機種,以便全面量測 S 參數、插入損耗、增益、回返損耗、平衡參數、差動量測、壓縮、失真、以及雜訊指數。

針對您的量測應用選擇合適的網路分析儀:

PNA 韌體、升級、與支援

ENA 韌體、升級、與支援

比較所有網路分析儀 (52)

搜尋網路分析儀

  • PNA 系列微波網路分析儀, 300 kHz ~ 1.05 THz PNA 系列微波網路分析儀, 300 kHz ~ 1.05 THz (18) 

    PNA 系列微波網路分析儀, 300 kHz ~ 1.05 THz

    PNA-L是通用型網路分析儀;PNA是效能最佳的機型,適用於被動與主動元件測試;而PNA-X則是是德最高階、最靈活的機型,單機就能描繪線性與非線性元件的特性。

  • ENA 系列 RF 網路分析儀 ENA 系列 RF 網路分析儀 (5) 

    ENA 系列 RF 網路分析儀

    Keysight ENA 系列 RF 網路分析儀以先進的功能,提供 9 kHz 到高達 20 GHz 的快速精確量測,包括多埠與平衡式量測。

  • FieldFox 手持式射頻和微波分析儀 FieldFox 手持式射頻和微波分析儀 (22) 

    FieldFox 手持式射頻和微波分析儀

    • 5 kHz 至 26.5 GHz 的頻寬
    • 可配置為纜線和天線、向量網路、頻譜或多合一組合式分析儀
    • ≤ 重量僅 6.6 磅 (3.0 公斤);
    • ≤ 長達 4 小時的電池續航力
    • 防塵設計;無風扇和排氣孔

  • PXI 向量網路分析儀 PXI 向量網路分析儀 (7) 

    PXI 向量網路分析儀

    • 可執行快速而準確的傳輸與反射傳輸量測
    • 支援雙埠或多埠測試
    • 同時對多個裝置進行特性分析

  • 適用於石英晶體元件的網路分析儀 適用於石英晶體元件的網路分析儀 

    適用於石英晶體元件的網路分析儀

    • 適用於諧振器和濾波器製造商的網路分析儀
    • 石英晶體元件
    • 300 MHz
       

  • Keysight 8757 純量網路分析儀系統 Keysight 8757 純量網路分析儀系統 

    Keysight 8757 純量網路分析儀系統

    能夠更迅速、準確地量測插入損耗、增益、折返損耗、SWR 和電源…

  • 網路分析儀配件 網路分析儀配件 

    網路分析儀配件

    是德的校驗套件、測試組件、接線及其他配件,為您的是德網路分析儀提供了完整的解決方案。

  • Network Analyzer Software Network Analyzer Software 

    Network Analyzer Software

    • Network analyzer software tools for investigating, characterizing & troubleshooting designs
    • For PNA, ENA and FieldFox analyzers.

已停產的網路分析儀產品 [已停產]
已停產及淘汰的網路分析儀產品與配件

相關產業與技術