您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

無線裝置測試儀和無線解決方案

利用是德科技產品,行動電話設計業者和製造商可用更快的量測速度、更高的準確度,以及絕佳的靈活度,來測試行動裝置。我們的單機式測試儀可因應所有主要技術格式:LTE-Advanced, LTE(FDD 和 TDD)、GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE、W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA、cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD、TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA、IS-95、TIA/EIA-136、AMPS、Bluetooth®、Bluetooth Enhanced Data Rate(EDR)、Bluetooth Low Energy、ZigBee™、Wireless LAN(WLAN)、802.11a/b/g、802.11n、NFC/EMV、MIMO 和 WiMAX™。

您可使用是德科技軟體產品擴充無線測試儀的功能,以便加速完成無線量測,並透過自動化測試功能完成耗時且複雜的量測分析任務。所有無線通訊測試儀平台皆可使用上述軟體,針對蜂巢式行動裝置、WiMAX、LTE 和 Bluetooth/WLAN 裝置進行自動化測試。

是德科技系統將儀器、佈線和系統硬體,整合入兼顧散熱、電源、人體工學、安全性和機械穩定性的機架中。讓是德科技協助您輕鬆、快速地處理設計到量產的所有量測任務,同時降低測試成本,讓您更快達到預期的收益。

Anite 的相關解決方案

是德科技新近購併了 Anite。Anite 的裝置和基礎設施測試事業群現在由是德科技統領。請瀏覽以下資訊,以獲得 Anite 相符性工具套件、Anite SAS 互通性測試、Propsim 通道模擬解決方案、Anite 虛擬路測工具套件和 Anite 開發工具套件的詳細資訊。請瀏覽 www.anite.com ,以獲得 Anite 網路測試部門與其 Nemo 品牌解決方案的相關資訊。

  • Anite SAS 相容性測試 Anite SAS 相容性測試 

    Anite SAS 相容性測試

    • 簡單易用的網路模擬器解決方案
    • 在整合性、互通性測試和電信業者驗收測試階段測試裝置效能
    • 完整的效能測試解決方案

  • Anite 相符性測試工具套件 Anite 相符性測試工具套件 

    Anite 相符性測試工具套件

    • 易於使用的相符性測試解決方案
    • 可對行動裝置進行協定測試,確保裝置符合最新的產業標準
    • 完整的活動管理和分析工具

  • Propsim 通道模擬解決方案 Propsim 通道模擬解決方案 

    Propsim 通道模擬解決方案

    • 在實驗室環境中模擬真實世界射頻通道條件
    • 在最逼真的傳播環境中進行模擬,以提昇終端使用者的體驗
    • 模擬射頻通道特性,包括路徑損耗、多路徑衰減、都卜勒擴散和極性

  • Anite 虛擬行車測試工具套件 Anite 虛擬行車測試工具套件 

    Anite 虛擬行車測試工具套件

    • 在實驗室中對行動裝置和網路基礎設施進行真實的自動化效能測試
    • 精密的測試自動化功能和領先業界的現場和實驗室測試工具
    • 在受控制的實驗室環境中模擬真實的射頻網路條件

  • Anite 開發工具套件 Anite 開發工具套件 

    Anite 開發工具套件

    • 支援無線終端裝置從矽前協定模組開發到驗證的所有階段
    • 支援廣泛的 LTE/LTE-Advanced 技術藍圖,包括早期的 5G 規格

  • Anite 應用測試 Anite 應用測試 

    Anite 應用測試

    • 全面支援主要行動通訊業者和 GCF 與 PTCRB 等標準機構要求的 IMS LTE 測試計劃
    • 可靠、直覺和功能豐富的軟體

  • 無線測試儀 無線測試儀 

    無線測試儀

    • 支援所有主要的無線技術和無線連接格式
    • 適用於研發與製造應用的出色靈活度
    • 提供標準三年保固
       

  • 無線通訊測試儀軟體 無線通訊測試儀軟體 

    無線通訊測試儀軟體

    • 適合蜂巢式和無線連接裝置的量測解決方案
    • 可自動執行耗時且複雜的量測和分析任務的測試功能
    • 簡化無線裝置之研發與製造測試
    • 特定技術軟體
       

  • Wireless Test Systems Wireless Test Systems 

    Wireless Test Systems

    • Solutions for design verification, RF conformance, and protocol conformance testing
    • For R&D and manufacturing operations
    • Integrated and complete rack-mounted and desk-top configurations

  • Additional Wireless Solutions from Anite Additional Wireless Solutions from Anite 

    Additional Wireless Solutions from Anite

    • Anite is now part of Keysight Technologies
    • Device & Infrastructure Testing
    • Network Testing

  • E6950A eCall / ERA-GLONASS Conformance Test Solution E6950A eCall / ERA-GLONASS Conformance Test Solution 

    E6950A eCall / ERA-GLONASS Conformance Test Solution

    • Pan European eCall support
    • No external PC required as PSAP can run inside UXM
    • Static and Dynamic GNSS simulation
    • Optional Audio performance testing (PESQ/POLQA)

Wireless Device Test Set & Wireless Solution [已停產]
Product support information for your discontinued and obsolete Wireless Device Test Set & Wireless Solution

相關產業與技術