您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

函數/任意波形產生器

本內容需使用具 JavaScript 啟用的瀏覽器或Adobe Flash Player 觀看

取得 Flash 

是德是全球第一大的函數產生器製造商。
為什麼?因為我們的產品應有盡有,可滿足各種不同的信號產生需求。

10 至 500 MHz • 1 或 2 個通道 • 高達 1.25 GS/s 的取樣率 • 10 至 15-bit 解析度

比較所有函數產生器 (29)

搜尋函數產生器

  • 33600A 系列波形產生器,80 和 120 MHz 33600A 系列波形產生器,80 和 120 MHz (4) 

    33600A 系列波形產生器,80 和 120 MHz

    • 4 款可升級的 80 和 120 MHz 機型
    • 選配的 1 或 2 個通道
    • 選配的 64 M arb 記憶體
    • 選配的 GPIB 介面
       

  • 33500B 系列波形產生器,20 和 30 MHz 33500B 系列波形產生器,20 和 30 MHz (8) 

    33500B 系列波形產生器,20 和 30 MHz

    • 8 款可升級的 20 和 30 MHz 機型
    • 1 或 2 通道選項
    • 任意波形產生功能選項

  • High Performance Arbitrary Waveform Generators High Performance Arbitrary Waveform Generators (11) 

    High Performance Arbitrary Waveform Generators

    • Combine with a signal generator for a complete wideband system
    • Superior Signal quality (pre-distortion)
    • Wide bandwidth
    • High number of bits
    • Performance software for waveform generation

  • 33210A 函數/任意波形產生器,10 MHz 33210A 函數/任意波形產生器,10 MHz (1) 

    33210A 函數/任意波形產生器,10 MHz

    Keysight 33210A 在一台儀器中結合了 15 MHz 基本函數與脈衝產生器,並可選購 8 K 個點的任意波形產生器。Keysight 33210A 也可提供 AM、FM 及 PWM 調變功能、掃頻與脈衝模式,以及圖形顯示功能

  • 81160A 脈衝函數型任意雜訊產生器 81160A 脈衝函數型任意雜訊產生器 (1) 

    81160A 脈衝函數型任意雜訊產生器

    • 330 MHz 脈衝產生器
    • 500 MHz 函數任意波形產生器
    • 2.5 GSa/s 取樣時脈和 14 位元垂直解析度
    • 獨特的功能可提高測試效率,讓您對量測結果深具信心

  • 81150A 脈衝函數任意雜訊產生器 81150A 脈衝函數任意雜訊產生器 (1) 

    81150A 脈衝函數任意雜訊產生器

    • 3 合 1 裝置,具備高達 120 MHz 的脈衝產生能力
    • 長達 26 天的信號重複時間
    • 高達 10 MHz 的 FM、AM、PW、PWM、FSK 調變功能
       

  • 33502A 絕緣放大器 – 雙通道,50 Vpp 33502A 絕緣放大器 – 雙通道,50 Vpp (1) 

    33502A 絕緣放大器 – 雙通道,50 Vpp

    Keysight 33502A 是外部輸出放大器,在直通模式中可為函數/任意波形產生器提供高達 50 Vpp 的放大效能。

  • 33503A BenchLink Waveform Builder Pro 軟體 33503A BenchLink Waveform Builder Pro 軟體 (1) 

    33503A BenchLink Waveform Builder Pro 軟體

    有了 Keysight BenchLink Waveform Builder Pro 軟體,您再也不需要編寫複雜的程式,就能快速地自訂波形。

  • 81199A Wideband Waveform Center 81199A Wideband Waveform Center (1) 

    81199A Wideband Waveform Center

    • Compliant testing for Wireless HD, WiGig & IEEE802.11ad
    • Complete transmitter and receiver testing
    • Simple signal generation simple with drag & drop creation
    • Modulation analysis at a glance of fully coded signals
       

Discontinued Function Generators [已停產]
Product support information for your discontinued and obsolete Synthesized Function Generators.