產品特性

Keysight 53200 系列 350 MHz 萬用與射頻計頻器/計時器可滿足您所有的頻率和時間間隔量測需求。3 款機型均可在一秒時閘內,提供每秒 12 位數的單次頻率解析度。 並可在最短 20 ps 時間內完成單次時間間隔量測。 53200 系列的所有機型皆內建全新的分析與繪圖功能,讓您可大幅提高對信號的洞察力並獲得更多資訊。 隨心所欲選擇連接方式:LXI-C/Ethernet、USB、GPIB。 此外,另有選配電池,方便您攜帶外出使用,以維持時基準確度。

  • 53210A:350 MHz 射頻計頻器,每秒 10 位數
  • 53220A:350 MHz 萬用計頻器/計時器,每秒 12 位數,100 ps
  • 53230A:350 MHz 萬用計頻器/計時器,每秒 12 位數,20 ps

Keysight 53200 系列計頻器配備直覺的操作介面和大尺寸彩色圖形顯示幕

現在購買儀器即隨附 BenchVue 軟體授權(BV0011B)。 BenchVue 簡化了儀器連接和控制,並可自動執行測試序列。

PathWave BenchVue 萬用計頻器軟體

輕鬆控制您的計頻器,以便建立自動化測試、查看量測結果,並紀錄資料,進而更快地進行分析並縮短測試時間。

  • 可同時顯示多個計頻器的量測、圖表、表格或直方圖。
  • 只要點擊幾次,便可將資料匯出到 MATLAB、Microsoft Excel 或 Word 等常用工具,以進行文件紀錄或進一步分析。
  • 使用 Test Flow 開發客製化測試流程或序列。
  • 善用 Command Expert 出色的整合性,更全面地控制儀器
  • 購買新儀器,即可訂閱 KeysightCare 軟體支援服務並獲得軟體授權。

搜尋符合您需求的型號

是德科技客服中心提供您需要的協助