您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

計頻器

是德是全球第一大計頻器廠商。
為什麼?因為我們提供最完整的時序與頻率量測功能,以及無與倫比的效能與穩定度。

每秒10到12位數 • 高達 46 GHz 頻率 • 500ps 和 150ps 時序解析度 • 高穩定度選項

找到合乎您需求的計頻器 請點選頁面上方選擇與比較以查看不同的產品特色或規格

需要最新的量測秘笈嗎? 觀看超過 40 份免費的應用說明

比較所有計頻器產品 (13)

搜尋計頻器產品

  • 53200 系列射頻與萬用計頻器 (350 MHz) 53200 系列射頻與萬用計頻器 (350 MHz) (3) 

    53200 系列射頻與萬用計頻器 (350 MHz)

    概述: Keysight 53200 系列 350 MHz 射頻與萬用計頻器以提供最佳速度與準確度為設計宗旨,提供內建的資料分析和圖形顯示功能,以及 LXI-C 和 USB 介面。

  • 53140 Series Microwave Counters 53140 Series Microwave Counters (3) 

    53140 Series Microwave Counters

    The Keysight 53140 Series is a full-featured CW microwave counter, a true power meter, and a dc DVM all in one small convenient package is the ideal tool for installation and maintenance of point-to-point microwave links.

  • 53150 Series CW Microwave Counters 53150 Series CW Microwave Counters (3) 

    53150 Series CW Microwave Counters

    The Keysight 53150 Series is a full-featured CW microwave counter that is perfectly suited for benchtop or ATE environments but is tough enough to handle the most rugged field applications...

  • RF and Universal Frequency Counters (225 MHz) RF and Universal Frequency Counters (225 MHz) (3) 

    RF and Universal Frequency Counters (225 MHz)

    Keysight 53131A, 53132A, and 53181A frequency counters provide fast, accurate frequency characterization and measurements.

  • Z2090B-170 脈衝分析系統 Z2090B-170 脈衝分析系統 (1) 

    Z2090B-170 脈衝分析系統

    進行高速/高解析度的時序間隔分析,以及廣泛的雷達調變分析,資料傳輸率高達每 25 M Events/sec 18GHz,解析度高達 50 picoseconds。

Discontinued Keysight and HP Frequency Counter Products [已停產]
Product support information for your discontinued Keysight and HP frequency counter products.