您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

協定分析儀與模擬器

電腦、嵌入式系統、行動裝置和無線基礎架構中的高速串列匯流排通訊協定測試

隨著您的設計納入 multi gigabit 的串列互連標準,在針對半導體、軟體和系統 (使用電腦、儲存、行動和嵌入式系統的串列通訊協定標準) 進行除錯、驗證和最佳化時,是德協定分析儀與模擬器產品是最有效的解決方案。

這台分析儀可以協助您即時記錄兩個裝置間的流量模式,並使用正確的協定解碼能力,輕易地虛擬從位元層級到封包層級的軌跡資訊。其他的應用和效能量測與先進的觸發功能,則可協助您迅速找出設計問題的根本原因。

模擬器和流量產生器可以利用複雜的流量環境來激發您的設計,並可加速完成非迴歸或系統驗證等測試階段。

  • U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer 

    U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer

    • View single or multiple MIPI M-PHY busses in one interface
    • Deep memory to capture long periods of system traffic
    • Powerful triggers to isolate errors and detailed traffic conditions

  • 數位測試控制台 – PCIe 3.0 協定測試系統 數位測試控制台 – PCIe 3.0 協定測試系統 

    數位測試控制台 – PCIe 3.0 協定測試系統

    支援 PCIe 3.0、PCIe 2.0 和 PCIe 1.0 協定的分析儀與 PCIe 模擬試驗器,具備頁界獨特的 ESP ASIC 技術,可精準擷取資料。

  • N5300 Series Chassis N5300 Series Chassis 

    N5300 Series Chassis

    Chassis platform with portable 2-slot (N5302A) or rack mountable 4-slot (N5304A) to enable flexible test environments

  • PCIe  1.0 與PCIe  2.0 協定測試 Keysight E2960B 系列 PCIe 測試解決方案 PCIe 1.0 與PCIe 2.0 協定測試 Keysight E2960B 系列 PCIe 測試解決方案 

    PCIe 1.0 與PCIe 2.0 協定測試 Keysight E2960B 系列 PCIe 測試解決方案

    PCIe 1.0 和PCIe 2.0適用的PCIe 分析儀、PCIe 模擬試驗器和 PCIe 干擾器

  • USB 3.0/2.0 協定解決方案 USB 3.0/2.0 協定解決方案 

    USB 3.0/2.0 協定解決方案

    是德 USB 協定解決方案內含配備業界最深的軌跡緩衝記憶體的分析儀、最強大的觸發引擎,以及業界僅有的 USB 錯誤置入器。

  • U4421A 適用於 MIPI D-PHY 介面之協定分析儀及模擬試驗器 U4421A 適用於 MIPI D-PHY 介面之協定分析儀及模擬試驗器 

    U4421A 適用於 MIPI D-PHY 介面之協定分析儀及模擬試驗器

    利用 Keysight 最新的協定分析解決方案,獨立進行 MIPI D-PHY 元件測試與除錯,或整合入基於 MIPI D-PHY 之行動裝置設計。

  • DigRF 協定測試產品 DigRF 協定測試產品 

    DigRF 協定測試產品

  • SerialTek BusXpert SAS/SATA 分析儀 SerialTek BusXpert SAS/SATA 分析儀 

    SerialTek BusXpert SAS/SATA 分析儀

    SerialTek 的 SAS 和 SATA 協定分析儀是強大的分析工具,具備多達 36GB 的緩衝與快速上傳、運算,並可以簡單強大的圖形化使用者介面顯示傳輸資料。

  • U4431U MIPI M-PHY Protocol Analyzer U4431U MIPI M-PHY Protocol Analyzer 

    U4431U MIPI M-PHY Protocol Analyzer

    • Upgrade to the U4431A MIPI™ M-PHY Protocol Analyzer
    • Up to Gear 3 HS data rates
    • Up to 16 GB trace depth
    • Up to 4 data lanes

    MIPI is a licensed trademark of MIPI, Inc., in the U.S. and other jurisdictions.
     

Protocol Analyzers and Exercisers [已停產]
Product information and resources for discontinued protocol analysis products and accessories.