直流電子負載

電池至轉換器 — 準確測試您的電源

直流電子負載。

確保您的產品能在真實世界中運作

是德科技直流電子負載讓您能以前所未有的洞察力,對電源供應器、電池和直流對直流轉換器等各種裝置進行測試。 它提供多項先進功能,包括內建的資料記錄器、示波器功能、排序功能,以及支援詳細分析的高準確度量測系統(≤ 0.05%)。

這些整合式功能可大幅簡化您的測試配置並降低測試成本。 現在您可加速進行開發與測試,並以您信任的結果完成任務。

使用 EL30000 內建的示波器模式,測試並驗證電源供應器的交叉穩壓率和負載暫態

電子負載基本原理

什麼是電子負載? 電子負載是一種測試儀器,可汲入電源中的電流並吸收功率。 電源供應器和電子負載是相輔相成的測試設備。 電源供應器可在特定電源條件下,測試電子電路。 電子負載則可測試電源或能量轉換模組的靜態或動態負載。

裝置製造商和設計工程師可使用電子負載來測試電源裝置,例如電源供應器、直流對直流轉換器、充電器、轉接器、電池、太陽能面板,以及燃料電池。

請即下載白皮書,以了解電子負載的基本原理,以及如何選擇最符合您的測試需求的電子負載。

電子負載基本原理白皮書。

PathWave BenchVue 電子負載軟體

輕鬆控制您的電子負載、建立自動化測試序列,並且查看隨時間變化的量測結果,進而實現更出色的裝置特性分析。

  • 追蹤並記錄電壓、電流和電阻,以便了解事件對於功耗的影響。
  • 您可並聯配置多個模組,以實現單點多模組配置。
  • 只需輕鬆點擊 3 次,便可將資料匯出到 MATLAB、Microsoft Excel 或 Word 等常用工具,以進行文件紀錄或進一步分析。
  • 使用 Test Flow 開發客製化測試流程或序列。
  • 購買新儀器,即可訂閱 KeysightCare 軟體支援服務並獲得軟體授權。

使用合適的工具擴充您的功能

科技日新月異, 工程師也面臨著這樣的要求。 透過合適的配件與 Keysight PathWave 設計與測試自動化軟體,為您的現有硬體提供更多功能且提高工作效率,進而加速產品開發。

精選資源

查看所有資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助