您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

直流電子負載

直流電子負載是一種可以控制電流、電壓和電阻的儀器。負載是用來吸收功率而非產生功率的,其規格是以安培數、電壓值和最大功率表示的。如需應用手冊、技術文章、教育訓練及其它相關的資訊,請造訪Keysight應用中心。

比較所有直流電子負載 (10)

  • Keysight 6060 系列單輸入電子負載 Keysight 6060 系列單輸入電子負載 (1) 

    Keysight 6060 系列單輸入電子負載

    Keysight 6060 系列是單機儀器,可為測試單一電源供應器輸出提供一種負載輸入。

  • Keysight N3300A 可配置的負載主機系列 Keysight N3300A 可配置的負載主機系列 (7) 

    Keysight N3300A 可配置的負載主機系列

    直流電子負載的Keysight N3300A 系列是一款快速、精確的量測工具,最適用於現代大量製造測試的直流電源供應器。

  • N3300A 1800 W直流電子負載主機 N3300A 1800 W直流電子負載主機 (1) 

    N3300A 1800 W直流電子負載主機

    Keysight N3300A電子負載主機能接受使用者安裝的Keysight負載模組,以方便系統配置及未來的重新配置。

  • N3301A 600 W直流電子負載主機 N3301A 600 W直流電子負載主機 (1) 

    N3301A 600 W直流電子負載主機

    Keysight N3301A電子負載主機能接受使用者安裝的Keysight負載模組,以方便系統配置及未來的重新配置。

  • N3302A 150 W電子負載模組 N3302A 150 W電子負載模組 (1) 

    N3302A 150 W電子負載模組

    Keysight電子負載主機能接受使用者安裝的Keysight負載模組,以方便系統配置及未來的重新配置。

  • N3303A 250 W電子負載模組 N3303A 250 W電子負載模組 (1) 

    N3303A 250 W電子負載模組

    Keysight N3303A電子負載模組適用於N3300A或N3301A主機。這個新系列的模組既快速又準確…

  • N3304A 300 W電子負載模組 N3304A 300 W電子負載模組 (1) 

    N3304A 300 W電子負載模組

    Keysight N3304A電子負載模組適用於N3300A或N3301A主機。這個新系列的模組既快速又準確...

  • N3304A-J01 Special Order 300 W DC Electronic Load Module N3304A-J01 Special Order 300 W DC Electronic Load Module (1) 

    N3304A-J01 Special Order 300 W DC Electronic Load Module

    The Keysight N3304A-J01 is a special order option to the N3304A module. It is a 300 W (0-60A, 0-80V) electronic load module for use in either the N3300A or N3301A electronic load mainframe in system applications.

  • N3305A 500 W電子負載模組 N3305A 500 W電子負載模組 (1) 

    N3305A 500 W電子負載模組

    Keysight N3305A電子負載模組適用於N3300A或N3301A主機。這個新系列的模組既快速又準確…

  • N3306A 600 W電子負載模組 N3306A 600 W電子負載模組 (1) 

    N3306A 600 W電子負載模組

    Keysight N3306A電子負載模組適用於N3300A或N3301A主機。這個新系列的模組既快速又準確

  • N3307A 250 W電子負載模組 N3307A 250 W電子負載模組 (1) 

    N3307A 250 W電子負載模組

    Keysight N3307A電子負載模組適用於N3300A或N3301A主機…

Discontinued DC Electronic Loads [已停產]
Product support information for discontinued and obsolete DC Electronic Load products.

相關產業與技術