聯絡是德專家

示波器測試探棒與配件

Oscilloscope Probes and Accessories

是德提供創新系列的探棒,專為信號存取及量測準確度所設計。無論您尋找的是簡單的被動式探棒、高頻寬與低負載的主動式探,或是電流或高電壓適用的特殊探棒,我們都可滿足您的需求。我們創新的配件能夠可靠地連接至具挑戰性的元件,例如密間距裝置、表面安裝晶片,以及 DDR BGA 套件 – 甚至可免持操作!

  • 使用我們的 InfiniiMax 高效能探棒,取得業界最平坦的頻率響應,與最廣泛的探棒頭與配件選擇
  • 可靠地連接至具挑戰性的元件,例如密間距裝置、表面安裝晶片,以及 DDR BGA 套件
  • 解決方案涵蓋範圍從簡單、便宜的被動式探棒,到先進的高頻率插入器,可因應您最嚴苛的探測挑戰

若要檢視我們整個獲獎的產品組合,包括被動式、單端主動式、差動主動式與電流探棒,以及示波器相容表, 請參閱是德示波器探棒與配件選購指南

比較所有示波器探棒 (69)

搜尋示波器探棒

  • Oscilloscope passive probes Oscilloscope passive probes (22) 

    Oscilloscope passive probes

    • Rugged and economical
    • 1:1 to 1000:1
       

  • 示波器單端主動式探棒 示波器單端主動式探棒 (4) 

    示波器單端主動式探棒

    產品簡介: 示波器單端主動式探棒

  • InfiniiMax Oscilloscope differential active probes InfiniiMax Oscilloscope differential active probes (17) 

    InfiniiMax Oscilloscope differential active probes

    • Up to 30 GHz
    • Differential or InfiniiMode
    • Extensive lineup of probe head accessories 

  • 示波器高電壓差動主動式探棒 示波器高電壓差動主動式探棒 (12) 

    示波器高電壓差動主動式探棒

    示波器高電壓差動主動式探棒

  • Oscilloscope current probes Oscilloscope current probes (9) 

    Oscilloscope current probes

    • AC/DC
    • uA to 500A
    • Clamp-on types and high-sensitivity models 

  • N2750A Series InfiniiMode Oscilloscope Differential Active Probes N2750A Series InfiniiMode Oscilloscope Differential Active Probes (3) 

    N2750A Series InfiniiMode Oscilloscope Differential Active Probes

    • 1.5 – 6 GHz
    • InfiniiMode – differential, single-ended, common mode measurement with a single probe
    • Quick action scope control

  • N2820A High-Sensitivity Current Probes N2820A High-Sensitivity Current Probes (3) 

    N2820A High-Sensitivity Current Probes

    • Minimum current range of 50 uA
    • Maximum current range of 5 A
    • Bandwidth

    • 3 MHz - zoom-out channel
    • 500 kHz - zoom-in channel
       

  • N1021B 18 GHz 差動 TDR/TDT 探棒套件 N1021B 18 GHz 差動 TDR/TDT 探棒套件 (1) 

    N1021B 18 GHz 差動 TDR/TDT 探棒套件

    手持式差動探棒套件,具 TDR/TDT 可變間距與高達 18 GHz 以上的 S 參數量測功能。

  • 示波器配件 示波器配件 

    示波器配件

    是德示波器配件