您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

交流電源/分析儀

是德科技提供兩個全新系列的交流電源,包含基礎型與高效能型,可提供最高 4000 VA 的電源,充分滿足您的交流電源測試需求。

  • AC6800 系列基礎型交流電源提供穩定可靠的電源,有不同機型可供選擇,最高電源達 4000 VA。
  • 6800B 系列高效能型交流電源完整的交流電源測試解決方案,具有內建的任意波形產生器和諧波產生功能,最高電源達 1750 VA。

這兩個系列也可直接產生直流電源,或是單獨作為交流波形的直流偏移。 所有機型全都提供全球支援以及業界最久的標準保固。

比較所有交流電源供應器/分析儀 (7)

搜尋交流電源供應器/分析儀

  • AC6801A 基礎型交流電源,500 VA,270 V,2.5 A AC6801A 基礎型交流電源,500 VA,270 V,2.5 A (1) 

    AC6801A 基礎型交流電源,500 VA,270 V,2.5 A

    • 500 VA,270 V,2.5 A基礎型交流電源
    • 標配 LAN/LXI-Core、USB, 選配 GPIB 介面
    • 業界最長的標準保固

  • AC6802A 基礎型交流電源,1000 VA,270 V,5 A AC6802A 基礎型交流電源,1000 VA,270 V,5 A (1) 

    AC6802A 基礎型交流電源,1000 VA,270 V,5 A

    • 1000 VA,270 V,2.5 A 基礎型交流電源
    • 標配 LAN/LXI-Core、USB, 選配 GPIB 介面
    • 業界最長的標準保固
       

  • AC6803A 基礎型交流電源,2000 VA,270 V,10 A AC6803A 基礎型交流電源,2000 VA,270 V,10 A (1) 

    AC6803A 基礎型交流電源,2000 VA,270 V,10 A

    • 2000 VA,270 V,10 A 基礎型交流電源
    • 標配 LAN/LXI-Core、USB, 選配 GPIB 介面
    • 業界最長的標準保固

  • AC6804A 基礎型交流電源 4000 VA,270 V,20 A AC6804A 基礎型交流電源 4000 VA,270 V,20 A (1) 

    AC6804A 基礎型交流電源 4000 VA,270 V,20 A

    • 4000 VA, 270 V, 20 A 基礎型交流電源
    • 標配 LAN/LXI-Core、USB、選配 GPIB 介面
    • 業界最長的標準保固

  • 6811B 交流電源/功率分析儀,375 VA,300 V,3.25 A 6811B 交流電源/功率分析儀,375 VA,300 V,3.25 A (1) 

    6811B 交流電源/功率分析儀,375 VA,300 V,3.25 A

    • 375 VA, 300 V, 3.25 A高效能型交流電源
    • 整合波形產生與諧波產生功能
    • GPIB
    • 業界最長的標準保固

  • 6812B 交流電源/功率分析儀,750 VA,300 V,6.5 A 6812B 交流電源/功率分析儀,750 VA,300 V,6.5 A (1) 

    6812B 交流電源/功率分析儀,750 VA,300 V,6.5 A

    • 750 VA, 300 V, 6.5 A 高效能型交流電源
    • 整合波形產生與諧波產生功能
    • GPIB
    • 業界最長的標準保固
       

  • 6813B 交流電源/功率分析儀,1750 VA,300 V,13 A 6813B 交流電源/功率分析儀,1750 VA,300 V,13 A (1) 

    6813B 交流電源/功率分析儀,1750 VA,300 V,13 A

    • 1750 VA, 300 V, 13 A高效能型交流電源
    • 整合波形產生與諧波產生功能
    • GPIB
    • 業界最長的標準保固

Discontinued AC Power Sources / Power Analyzers [已停產]
Product support information for discontinued and obsolete AC Power Sources / Power Analyzers.

相關產業與技術