您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

半導體參數/元件分析儀系列

本半導體元件特性分析儀器系列使用不同的方法,滿足今日多樣化的使用者需求。

本頁內容:摘要 · 服務比較 · 相關服務 · 產品與服務

摘要

新手和進階使用者皆可使用的完整參數測試解決方案

是德的半導體參數/元件分析儀系列,可同時提供傳統和嶄新、工作導向的元件特性分析方式,以因應今日使用者種種不同的需求。具有深入硬體知識的資深使用者,會很讚賞 Keysight 4155/4156/4157 儀器的傳統參數分析儀功能。這些儀器對於已經專門為這些產品建立好演算法和軟體,卻不覺得有必要變更的現有使用者而言,是很好的選擇。對複雜硬體較不熟悉的新使用者,會發現 B1500A 以應用程式為主的量測方式,是一種直覺式、簡易使用的元件特性分析方式。

服務比較

分類 產品 PC 控制器
配置
軟體
測試外殼
測試
方法
可用的 MFCMU 支援的 SCUU 支援的 ASU
  半導體參數分析儀系列 4155C、4156C、4157B 外部 Keysight I/CV 3.0 由下而上 (Buttom-up) 有 (4157B)
  半導體元件分析儀系列 B1500A 整合 Keysight EasyEXPERT 由上而下 (Top-down) 有 (B1500A) 有 (B1500A) 有 (B1500A)

  • Precision Current-Voltage Analyzers Precision Current-Voltage Analyzers 

    Precision Current-Voltage Analyzers

    • Integrated SMUs and characterization software makes IV characterization much quicker and simpler
    • EasyEXPERT group+ software supports all the characterization tasks
    • A wide selection of analyzers suitable to your specific measurement needs

  • 功率元件分析儀 / 曲線追蹤儀 功率元件分析儀 / 曲線追蹤儀 

    功率元件分析儀 / 曲線追蹤儀

    • 最佳功率元件評估解決方案
    • 寬廣的額定電流與電壓範圍
    • 具備 IV 和 CV 測試能力
    • 直覺和自動化操作

  • 低洩漏開關矩陣系列(Keysight B2200A/B2201A/E5250A) 低洩漏開關矩陣系列(Keysight B2200A/B2201A/E5250A) 

    低洩漏開關矩陣系列(Keysight B2200A/B2201A/E5250A)

    低洩漏開關主機解決方案可在半導體參數分析儀和晶圓之間運作,以便提供自動化特性分析功能,進而降低測試成本(Keysight B2200A、B2201A 和 E5250A)。

Discontinued and Obsolete Parametric Test Equipment [已停產]
4155C, 4156C, 41000 Series, N9201A, 4070 Series, 4140B, 4142B, 4145A/B, 4155A, 4156A, 41501A, 4155B, 4156B, 4157A, 4157B,4280A, E5270A, E5272A, and E5273A

相關產業與技術