您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

參數測試系統

整合式電路裝置每年持續在尺寸縮小、密度增加,及性能改進方面演進。在要保持及提高產能變得愈來愈困難的同時,即需製造和測試這些裝置。然而,是德科技的參數測試解決方案繼續迎向這些挑戰,並提供使用者準確一致及高度自動的測試解決方案以有效地監控製程。我們得獎的參數測試系統為實質產業標準,有超過 3700 個系統安裝於全世界各地。是德在「測試與量測」產業方面有超過 60 年的創新及領導歷史,最知道什麼是符合參數測試客戶的迫切需求。

  • Keysight 4080 系列參數測試系統 Keysight 4080 系列參數測試系統 

    Keysight 4080 系列參數測試系統

  • Parametric Test Software Parametric Test Software 

    Parametric Test Software

    Intuitive software solutions designed to help you measure, analyze, report, and manage parametric test data.

  • Parameter & Device Analyzers, Curve Tracers Parameter & Device Analyzers, Curve Tracers 

    Parameter & Device Analyzers, Curve Tracers

    See our new location for Parameter / Device Analyzers, Modular SMU Series and Low-leakage Switch Matrix Family

  • 88000 HS-100 High Speed and Sensitivity Array Test System 88000 HS-100 High Speed and Sensitivity Array Test System 

    88000 HS-100 High Speed and Sensitivity Array Test System

    Provides full thin film transistor (TFT) array testing for LTPS LCD and AM-OLED manufacturers.

Discontinued and Obsolete Parametric Test Equipment [已停產]
4155C, 4156C, 41000 Series, N9201A, 4070 Series, 4140B, 4142B, 4145A/B, 4155A, 4156A, 41501A, 4155B, 4156B, 4157A, 4157B,4280A, E5270A, E5272A, and E5273A