这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
器件表征需要进行更多类型、更高频率、容限更严格的测量,因此您不仅要适应当前的情况,还要准备好应对未来的新挑战。 Keysight E5071C ENA 已经停产,替代它的 ENA 功能更强大,能够满足当前和未来的需求。 请点击以下链接,查看我们最新的台式 ENA、PXI ENA 以及新型精简系列 ENA。
此产品已经停产。 点击下方按钮查找适合您需求的网络分析仪。
高吞吐量、高良率
E5071C 是大规模无源元器件测试的理想解决方案。 它具有出色的测量性能,有助于提高测试吞吐量,尤其是与 E5092A 多端口测试仪配合使用时,可以大幅提高生产能力。 灵活的多端口设置可以显著缩短测试时间。
E5071C 网络分析仪软件
网络分析仪软件工具支持您在各种测量应用中调查、表征自己的设计以及诊断设计问题。 借助 E5071C 上的无线电能传输分析、频偏模式、时域分析等应用软件,可以让复杂的测量变得轻松异常。
E5071C 网络分析仪软件
网络分析仪软件工具支持您在各种测量应用中调查、表征自己的设计以及诊断设计问题。 借助 E5071C 上的频偏模式和时域分析等应用软件,可以让复杂的测量变得轻松异常。
主要技术指标
查看更多
想要深入了解 E5071C?
扩展功能
关于 E5071C ENA 矢量网络分析仪的特色资源
需要帮助或遇到问题?