InfiniiVision 2000 X 系列 70 MHz 示波器提供 2 个模拟通道和 8 个数字通道、100 kpts 存储器以及高达 50,000 个波形/秒的更新速率

HIGHLIGHTS

  • 100 MHz
  • 2 个模拟通道和 8 个数字通道
  • 8.5 英寸 WVGA 显示屏,清晰且轻松的信号查看
  • 1 Mpts 大容量存储器可以捕获更多数据
  • 高达 50,000 波形/秒的更新速率可以让您查看更多信号细节
  • 全面的可升级特性支持您扩展测量功能:您可以在任意时间添加 20 MHz 函数发生器、3 位电压表、串行触发与分析、分段存储器和模版测试等
  • 免费的教育工作者资源套件能够帮助您轻松配置教学实验室

包括的内容:

  • 标准 5 年保修(不可序列化的附件提供 90 天保修)
  • 标配安全擦除
  • 每个通道配一个 N2862B 150 MHz 10:1 无源探头
  • N6459-60001 8 通道逻辑探头和附件套件 
  • 内置帮助支持多种语言:英语、日语、简体中文、繁体中文、韩语、德语、法语、西班牙语、俄语、葡萄牙语和意大利语
  • 校准证书
  • 文档光盘
  • GUI 菜单支持的界面语言:英语、日语、简体中文、繁体中文、韩语、德语、法语、西班牙语、俄语、葡萄牙语、泰语、波兰语和意大利语
  • 符合当地标准的电源线
  • 免费下载控制仪器的BenchVue Basic基础型应用软件

需要帮助或遇到问题?