这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E5061B ENA 系列网络分析仪

出售方:

US$ 27,196 参考起价*

配置

主要特性和功能
  • 提供各种测试仪选件,让您选择最适合自身测试需求的配置:100 kHz 至 1.5 GHz/3 GHz,2 端口,50 或 75 Ω,传输/反射或 S 参数测试仪
  • 使用低频-射频选件(选件 3L5)满足各类应用需求:5 Hz 至 3 GHz,2 端口,50 Ω,S 参数测试仪,增益相位测试端口,内置的直流偏置源
  • 在单台仪器中整合了网络分析和阻抗分析功能,针对您的应用量身定制(选件 3L5 和 005)
  • Industry-leading 3 year warranty
    Industry-leading 3 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance Plans
    Lock in support & peak performance from the start
包括的内容
  • E5063A ENA 系列网络分析仪
  • 安装指南
  • IO 程序库光盘
  • 电源线
  • 校准证书
如何购买或租赁

该产品主要通过是德授权销售合作伙伴进行销售。

适用于此产品的软件

 网络分析仪软件
网络分析仪软件
  • 网络分析仪软件工具可对设计进行调查、表征和故障诊断
  • 放大器、滤波器、混频器、材料、高速串行互连分析能力等
  • 适用于 PNA 和 ENA 网络分析仪
E5061B-005 用于低频-射频网络分析仪的阻抗分析
E5061B-005 用于低频-射频网络分析仪的阻抗分析
  • 阻抗分析功能适用于 E5061B-3L5 低频-射频网络分析仪
  • 兼容各种不同的元器件测试夹具
  • 校准/补偿功能适用于测试夹具
  • 等效电路分析 
E5061B-010 时域分析/故障定位分析
E5061B-010 时域分析/故障定位分析
  • 时域反射与传输响应
  • 多达 1,601 点低通和带通模式测量
     

经常一起购买

 射频校准套件(最高频率 13.5 GHz)
射频校准套件(最高频率 13.5 GHz)
  • 校准元件,专为 13.5 GHz 及以下频率的 VNA 产品系列提供精密校准而设计
  • 包括机械校准套件和电子校准件
  • 包括经济型和精密型校准套件,对 50 Ω 和 75 Ω 器件进行校准
     
16201A 7 毫米终端适配器套件
16201A 7 毫米终端适配器套件
  • 适配器适用于配有 7 毫米测试夹具的 E5061B-3L5 低频 - 中频网络分析仪
  • 与 E5061B-005 阻抗分析选件结合,提供阻抗测量功能
  • 兼容阻抗分析仪所使用的各种元器件测试夹具
     

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。