Choose a country or area to see content specific to your location
确认您的国家或地区
中国
请确认
确认您所在的国家/地区,以便获取相应的价格、促销、活动和联系信息等。
是德科技公司(NYSE:A)于 2006 年 12 月 13 日宣布已经完成对 PXIT Inc. 特定资产的收购。PXIT Inc. 是一家专为宽带光收发信机制造商提供信号完整性测试系统的私营企业。如欲了解更多信息,请参见 新闻稿.
N2099A 合成器是一个具有 2 GHz 调谐范围的 2 插槽模块,支持 5.25 GHz 和 10.5 GHz 两个中心频率。 10 kHz 偏置时,相位噪声典型值是 -87 dBc/Hz。 ActiveX 驱动程序提供易于使用的软件界面,并提供图形用户界面以支持用户对模块进行手动操作。 它非常适合为 N2101B 比特误码率测试仪或 N2102B 码型发生器提供时钟源。 PXI 8.5Gb/s 脉冲码型发生器