查看与外部模拟事件相关的内部 FPGA 活动
- 能够查看 Xlinx FPGA 内部活动。
- 每个专门用于调试的引脚可探测多达 64 个内部信号。
- 观看 6 分钟视频概览
在几秒钟内执行多次测量
- 在几秒钟内即可切换内部探测点。如果仪器没有这种能力,那么将内部探测点移动到 FPGA 是非常耗费时间的。现在,只需不到一秒钟的时间,您即可在不改变 FPGA 设计的情况下轻松测量一组不同的内部信号。
充分利用您在设计环境中进行的工作
- 内部信号名称会自动映射到 MSO 标签上,从而可充分利用以前的设计成果。
条件
Keysight FPGA 动态探头应用软件可以加快含有 FPGA 的系统的调试。该应用软件可缩短仪器设置时间,使您在几分钟内完成第一次内部 FPGA 测量。接下来,您可以在几秒钟内完成更多次内部测量,而无需停止 FPGA、修改 HDL 设计或改变计时。
Keysight FPGA 动态探头应用软件可与 Xilinx ChipScope Pro 软件中包括的 ATC2 芯片上调试内核进行通信。
请了解新一代是德示波器产品。