HIGHLIGHTS

主要益处

  • 快速访问内部Altera FPGA信号
  • 在数秒内进行增量测量,无需改变设计定时
  • 可访问多达256种内部FPGA信号,用于每个调试专用的针
  • 可在状态(同步)模式或定时(异步)模式中进行测量

自动设置

  • 从FPGA设计工具中自动导入信号名称

兼容性

  • 可替换FPGA设备:Stratix系列、Cyclone系列、MAX系列、APEX系列和Excalibur系列
  • 需要Altera Quartus II逻辑分析仪接口
  • 探头:飞线、mictor、samtec或软接触探头
  • 逻辑分析仪:所有的16900系列、16800系列、1680系列、1690系列

  • 可清楚地观察Altera FPGA的内部活动。该逻辑分析仪接口使用户能够将FPGA中的内部信号传送到逻辑分析仪中进行分析。
  • 几秒钟内切换内部探测点。对于没有这种能力的逻辑分析仪来说,将内部探测点转移到FPGA需要耗费大量时间。现在,只需不到一秒钟的时间,您即可在不改变FPGA设计的情况下轻松测量一组不同的内部信号。
  • 内部信号名称会自动映射到逻辑分析仪标签上,从而可充分利用设计环境中的以前工作成果。
  • 可与16900系列主机、16800系列、1680系列和1690系列逻辑分析仪配合使用。
  • 支持Altera Stratix系列、Cyclone系列、MAX系列、APEX系列和Excalibur系列设备。
  • 需要Altera Quartus II逻辑分析仪接口
 

Interested in a B4656A?

Extend the capabilities for your 用于Altera的逻辑分析仪FPGA动态探头

Featured Resources for B4656A 用于Altera的逻辑分析仪FPGA动态探头

查看所有资源

查看所有资源

Want help or have questions?