与专家联系

N7601B Signal Studio for cdma2000/1xEV-DO

出售方:

典型配置价格 US$ 11,361

典型配置

N7601B Signal Studio for cdma2000/1xEV-DO

  • N7601B-3FP Connect to N5182/62 MXG, N5172 EXG, fixed perpetual license
  • N7601B-EFP Basic cdma2000, fixed perpetual license
  • N7601B-FFP Basic 1xEV-DO, fixed perpetual license
  • N7601B-RFP Advanced 1xEV-DO, fixed perpetual license

典型配置价格 US$ 11,361

配置您的产品

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

信号生成

  • 支持单载波和多载波 3GPP2 cdma2000 和 1xEV-DO(版本 0 和 A)
  • 配置正向链路和反向链路信道参数
  • 使用基本选件为元器件测试创建频谱校正信号
  • 使用高级选件为接收机测试创建完全编码的 1xEV-DO 信号

硬件平台控制和减损添加

  • 兼容仪器
  • 控制频率、幅度、ALC、波形标度、触发器、游标等
  • I/Q 减损和实时 AWGN
  • 使用 N5106A PXB 进行实时衰落

自动和通信接口

  • 通过 .NET API 和 SCPI 进行自动测试
  • API 帮助系统
  • LAN 和 GPIB
  • SCPI 实时

其他特性

描述

为元器件测试创建 cdma2000 和 1xEV-DO(版本 0 和 A)波形

N7601B Signal Studio 的基本波形回放模式支持您创建和定制 IS-95A、cdma2000 和 1xEV-DO 波形,以表征元件和发射机的功率和调制性能。它为单载波和多载波提供符合标准的波形,用于测量您的器件和发射器的 EVM、CDP、杂散发射和 CCDF。此外,软件支持生成较短的波形,以快速测试功率放大器,从而提高效率。

为接收机测试创建 cdma2000 和 1xEV-DO(版本 0 和 A)信号

N7601B Signal Studio 的高级波形回放模式支持您创建具有传输通道编码的 IS-95A、cdma2000 和 1xEV-DO 波形,以验证接收机灵敏度和选择性。它可提供多帧生成能力,用于连续 PN9 序列数据的 BER 测试。

当与 X 系列矢量信号发生器配合使用时,N7601B 还提供实时模式的 BTS 接收机测试,使您能够为闭环接收机测试创建实时上行链路 IS-95A 和 cdma2000 信号。BTS 的功率控制反馈信号可不断改变信号发生器的输出功率。  

相关行业和技术