与专家交流

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

信号表征

  • 100 kHz ~ 3 或 6 GH
  • 使用高度可靠、快速切换的电子衰减器,在 3 GHz 时 >+23 dBm
  • W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc(输出功率 +5 dBm)
  • 在列表模式下,同时频率、幅度和波形切换速度 ≤900 μs

调制和扫描

  • AM、FM、øM 和脉冲
  • ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
  • 在数字步进和列表扫描模式下,对频率、功率和波形进行同步切换

基带生成和信号生成

  • 具有实时均衡的 100 MHz 内置 I/Q 基带发生器,以实现出色的 EVM 性能
  • 高达 64 MSa 回放存储器和 800 MSa 存储器
  • 生成参考信号:LTE、HSPA+、WiMAX™、WLAN、DVB-H、DAB、MATLAB 等 – 信号生成
  • 使用数字 I/O、MIMO 衰落和射频至射频衰落以及N5106A PXB 基带发生器和通道仿真器完成多通道基带生成

自动和通信接口

  • 100BaseT LAN、LXI B 类标准、USB 2.0 和 GPIB
  • SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
  • 向后兼容所有的 ESG、PSG、8648 信号发生器及其它厂商生产的信号发生器
     

描述

专为要求严苛的制造生产线而设计

N5182A MXG 矢量信号发生器在两个机架单元中(2RU)中提供频率、幅度与波形快速切换、高功率(使用电子衰减器)、高可靠性,针对蜂窝通信和无线连通性元器件的制造进行了优化。 MXG 矢量信号发生器可增加吞吐量、改进测试良率、延长正常运行时间并节省机架空间,从而使您的投资更具价值。凭借可扩展的射频和基带性能,它能够轻松地进行配置,以满足您的特定测试要求。

为今后的元器件设计提供一流的射频性能

凭借高功率和失真性能的最佳组合,MXG 矢量信号发生器可确保精确的元器件设计验证。与灵活的信号生成工具结合使用时(例如 Signal Studio 软件),低 ACLR(对于 1 个载波 W-CDMA,+5 dBm 时为 -73 dBc)可使 MXG 成为适用于 W-CDMA、WiMAX™ 等技术的完整解决方案。

最大程度地延长正常运行时间

简单的自我维护特性可以缩短维修与性能验证的时间,借助可现场替换的组件将停机时间控制在 2 小时以内。

过渡至新型 EXG X 系列信号发生器,生成真正的性能

新型 EXG 不仅具备第一代 MXG 的价值和性能,还提供显著增强的波形存储器和带宽、反向功率保护和杂散电平。EXG 还可利用实时基带发生器、高输出功率、内置多功能发生器等选件,提供不断扩展的性能和功能。为什么从第一代 MXG 过渡到新型 EXG?

  

相关行业和技术