主要优势
- 灵活和可扩展的平台能够不断升级以满足未来测试需求
- N5990A 测试自动化平台提供全自动支持
- 杰出的信号性能、低固有抖动、快速跳变时间
- 单独和组合的时钟与数据抖动容限测试
E4887A-007 计时技术指标
- 频率范围:620 Mb/s 至 7 Gb/s
- 数据通道间的偏移:20 ps(典型值)
- 时延精度:±10 ps ±20 ppm(相对于零时延位置)
- 相对时延精度 ±2 ps ±2% 典型值
E4887A-007 输出技术指标
- 输出:差分或单端,2.4 毫米(阴头)
- 输出幅度/分辨率:0.1 Vpp 至 1.8 Vpp / 5 mV
- 跳变时间(20% 至 80%):< 20 ps
- 固有抖动:9 ps 典型峰峰值
可用配置:
- E4887A-007 高分辨率 HDMI TMDS 信号发生器,数据速率高达 7 Gb/s
- E4887A-037 标准和一致性测试仪,数据速率高达 3.4 Gb/s
- E4887A-003 经济型高速测试仪,数据速率高达 3.4 Gb/s
使用新型 E4887A HDMI TMDS 信号发生器平台精确表征 HDMI 接收机器件
如欲了解 HDMI 的详细信息,请看这里。
更多色深和更出色的分辨率显著加快了新发布的 HDMI 1.3 规范的 HDMI™ 接口比特率。为了确保使用长电缆时也能实现正确的互操作性,对 HDMI 接收机和信号源器件的要求越来越高,技术指标也日益严苛。
E4887A HDMI TMDS 信号发生器平台包括三种配置,可满足不同的测试需要:
1) 经济型 HDMI 高速测试仪覆盖 740 Mb/s 至 3.4 Gb/s 的频率范围,提供所有 HDMI 速率的激励和调试(E4887A-003)。用户可借助快速跳变时间和低抖动来测试抖动容限,简化插头适配器的连接,以及生成多种视频制式。
2) 用于高达 3.4Gb/s 的所有数据速率的标准一致性和表征测试仪,它提供快速的合格∕不合格测试,包括组合的或单独的抖动容限测试表征。
3) 用于深入表征和一致性测试的高分辨率 HDMI TMDS 信号发生器(E4887A-007),它支持高达 7 Gb/s 的测试,已被列入 HDMI 一致性测试规范中并在大多数 HDMI 授权测试中心中部署。
Keysight E4887A HDMI TMDS 信号发生器平台是一个非常灵活和可扩展的平台,能够演进以适应未来的测试需求。它使用是德科技解决方案合作伙伴 BitifEye 公司的 N5990A 测试自动化平台,可执行全自动测试。N5990A 测试自动化软件平台的授权测试中心、研发部门的所有其它用户都可通过标准的测试报告来比较和交换测试结果。
有关 N5990A 测试自动化平台的更多信息,请访问:自动一致性测试和器件表征测试
是德科技在 Keysight DSO80000 系列实时示波器上提供信号源测试能力。该示波器遵守最新版本的 HDMI 规范。更多信息,请访问:N5399A HDMI 电气性能验证与一致性测试软件
86100C 数字通信分析仪平台提供 HDMI TDR 测试。如欲了解更多信息,请访问:配有 TDR 模块的 86100C Infiniium DCA-J 宽带宽示波器
5071C 网络分析仪提供 HDMI 电缆测试。如欲了解更多信息,请访问:E5071C ENA 射频网络分析仪
E4887A TMDS 信号发生器可以非常容易地扩展,用于其他高速千兆技术的测试。只需升级 E4887A,为其配备灵活的 ParBERT 81250 系统中的发生器和分析仪。如欲了解更多信息,请访问:ParBERT 81250
如欲了解有关 Keysight HDMI 总体解决方案的更多信息,请访问: www.keysight.com/find/hdmi
了解有关 HDMI 的更多信息,请访问: https://www.hdmi.org
HDMI 新闻