这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N2640A 最新产品:N2640A WireScope Pro

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

LAN Cabling Certification

  • TIA Categories 3/5e/5/6, Augmented Cat 6, Cat 7
  • ISO/IEC Classes C, D, E and F
  • Alien Crosstalk measurement to certify copper lines for 10GE
  • Exceeds TIA Level IV accuracy specifications, certified by ETL ETL Certificate

Multimode and Single Mode Fiber C

  • Loss and Length up to 8 km (Multimode)/ 50 km (Single Mode)
  • Propagation Delay: 300 µs Range
  • Optical Power: ±0.25 dB Accuracy
  • New dual-wavelength Fiber SmartProbes eliminate fiber swapping

Maximum Productivity

  • Rocket-fast Cat 7 Autotest Measurement Time of 9 sec
  • Future-proof 1?1000 MHz range and software upgradeability
  • Easy to learn user interface consistent with previous generation
  • Talkset for easy communication between operators

描述

新型WireScopeTM Pro提供了超越WireScope 350的强大功能,可对6a/7类和F级电缆进行认证。业界领先的测量时间、全新设计的光纤探头和同时进行外来串扰测试的新方法显著提高了电缆和网络安装人员的工作效率。

新型WireScopeTM Pro为提高测试效率进行了优化:业界领先的测量速度极大地提高了测试吞吐率。新型Fiber SmartProbe无需切换光纤进行双向测试和校准,可显著缩短光链路的测试时间。

是德新开发的外来串扰(AXT)测试解决方案采用了速度极快和经济高效的新测试方法,可提供卓越的AXT测量性能。这种同时进行测量的新方法将测试时间从几小时缩短到几分钟。

功能

  • 6a类/E级、7类/F级铜线认证
  • 在长度和损耗方面的多模和单模光纤认证
  • 通过1......1000 MHz频率范围和软件升级能力可满足未来需求
  • 超越TIA IV级精度标准,通过单独认证证明符合标准
  • 外来串扰测量支持10G的铜线用户可方便查阅的厂商管理电缆数据库、预定义的设置和长达一天的电池使用时间。
  • 自动检测远程连接的能力提高了操作人员的效率
  • 支持自动测试和连续测量
  • 通过互联网进行的半自动化软件升级

产品和服务