与专家联系

E3238S/N6820E 信号巡测系统

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

描述

停产通知:E3238S 系列产品已于 2013 年 10 月 31 日停产,其相关服务也已停止提供。

E3238S/N6820E 专为一般的信号监测而设计,包括国际防务机构、监管机构、EMI/RFI 范围测试及频率管理机构。 与扫描分析仪不同,该系统提供快速、广泛的频谱搜索和高分辨率。 您可以探测紧邻大信号及靠近本底噪声的小信号。 您可以捕获时断时续、转瞬即逝的信号的数据。 E3238S/N6820E 的能量探测功能只提供您感兴趣的信号的相关数据,而不是整个频谱的数据,从而可以提高您的测量效率。 警告和大量任务可自动完成整个数据收集过程,提高工作效率。 使用后期处理和分析工具以及内置的可选窄带通道,可以非常灵活地捕获信号数据。 这些窄带通道是低成本的信号交换接收机。

极快的宽带搜索能力和高分辨率
包括四种频率范围:

  • 100 kHz 至 32 MHz
  • 20 MHz 至 2.6 GHz
  • 20 MHz 至 6 GHz
  • 100 kHz 至 26.5 GHz

优化的信号检测工具,只提供用户感兴趣的信号数据

  • 多种搜索模式--F1-F2、定向搜索、注视法(Stare)
  • 先进的能量阈值
  • 电平、噪声导引(Noise-Riding)、环境阈值
  • 新能量数据库简化分类
  • 频谱调查结果
  • 灵活的报警启动大量任务

可以选用低成本的数字下变频器通道进行窄带信号处理