这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
高密度多功能开关可通过开关接通/断开输入到内置数字万用表的电压(高达 300 V)和电流(1 A),并内置热电偶参考结点和 4 个直接路由到内置数字万用表的电流通道。
特点
- 40 个 2 线通道
- 300 V,1 A 开关;2 A 承载电流
- 100 通道/秒的扫描速率
- 2 线或 4 线混合配置
- 内置热电偶参考结点
- 4 个电流通道
- 自锁电枢继电器,配有继电器计数器
用于 34980A 多功能开关/测量单元的 Keysight 34921A 模块是一款可提供通用扫描功能、通用性更高的多路复用器。 它的温度偏移较低,并且在接线端子上提供内置热电偶参考,可以与内置数字万用表结合使用,提供准确的温度测量。 这款高密度多功能开关具有高达 100 通道/秒的扫描速率,适用于各类数据采集应用。
另外提供 4 路有熔丝保护的输入(总共 44 个通道),可把最大 1 A 的电流输送至内置数字万用表,在不使用外部分流电阻器的情况下进行交流和直流电流测量。 标配 50 针 Dsub 连接器可与标配电缆、接线端子或大规模互连解决方案配合使用。
扩展您产品的功能
需要帮助或遇到问题?