与专家交流

配置您的产品

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

灵活的数字调制分析测试选件(选件241)可将数字调制分析软件集成到是德的PSA系列高性能分析仪中。这款灵活的数字调制分析工具可以帮助工程师对非标准、非蜂窝式和下一代通信系统中的有线和无线数字调制制式进行设计、故障排除和检验,使其转换成最流行的蜂窝式通信格式,如W-CDMA 和GSM。高性能频谱分析仪和数字调制分析软件的强大组合,使您能够用一套综合测量工具快速识别和量化数字调制信号的受损情况。

提供选件241的调制分析适用于大多数数字调制制式,修改后能适应数字制式、滤波器类型、符号率和测量间隔等的变化。工程师也能测量EVM十进制,包括I/Q(幅值、相位、频率和偏移量),和振幅偏差。显示的选件有: I/Q 眼图、极性矢量图和星座图、幅值误差信号、相位误差信号和EVM信号。

支持的行业标准格式有:IS-95(cdmaOne)、cdma2000、W-CDMA、EDGE、GSM、蓝牙™、NADC、PDC、PHS 和TETRA.。

支持的数字调制制式有:MSK型号 1、MSK型号2、EDGE、QPSK、8PSK、BPSK、Pi/4 DQPSK、DQPSK、D8PSK、Offset QPSK、QAM(16, 32, 64, 128, 256)和FSK(2、4和8)。

关于本测量仪的更多详情,包括测量和特性,请参见灵活性《数字调制分析测量特性技术概览》。

  • 可信且简单地分析和显示I/Q 调制。
  • 凭借直观测量显示和数字结果表格的帮助发现最常见的错误。
  • 借助综合性数字测量结果的显示,轻松确定错误并快速排除故障。
  • 凭借一触式测量方法,显著提升生产力并降低用户错误。
  • 使用易用的显示工具(眼图、星座图和矢量图)减少培训。

相关行业和技术