这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 智能化体系结构(Intelligent Architecture)――支持C/C++、VB、C#、VB.NET、Keysight VEE等。
  • 开关管理器(Switch Manager)――简化开关拓扑配置工作。
  • 后测试分析器(Test Profiler)――评测并优化各个测试的吞吐量性能。
  • 吞吐量乘法器(Throughput Multiplier)――针对多个被测单元(UUT),通过分批测试提高吞吐量。
  • 可复用程序库(Reusable Library)――提供代码复用框架(处理程序(handler)、操作(action)和测试序列)。
  • 多线程――同时执行多个测试语句
  • 操作系统――Windows® XP 专业版或家庭版,Service Pack 2 或更高版本。Windows® 2000 专业版,Service Pack 4 或更高版本。

描述

是德TestExec SL是一种可定制的、高度灵活的测试程序,专为多种行业电子制造功能性测试应用而开发。

这款商用测试程序具有完全定制的操作界面、用于多个仪器集成的开放式架构、灵活的测试序列、轻松的调试工具和用于大多数制造用测试环境中的线路集成工具,为测试开发人员提供了极大的帮助。

TestExec SL 能够提高生产率,为测试自动化提供独特的优势,并且具有出色的易用性。借助最新发布的 TestExec SL 7.1,您现在可以使用多线程功能来提高执行吞吐量并缩短空闲时间。

详细了解 TestExec SL 的强大功能:

TestExec SL 7.0

TestExec SL 8.1

TestExec SL 的用户手册和帮助文件已在安装文件中提供。

探秘 TestExec SL for Windows® XP 如何在汽车功能性测试系统上工作 

TS-5000 系列汽车电子功能测试系统

相关行业和技术