这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

M8290A 光调制和高速数字化仪测试解决方案

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 紧凑、灵活的 AXIe 模块化仪器
  • 74 Gbaud 最大符号率
  • 83 至 92 GSa/s 数据采样率范围
  • 512k 最大采样记录长度
  • 8 位 ADC 分辨率
  • 完整的 ICR 和 ACO 模块测试解决方案

描述

M8290A 是一款灵活的解决方案平台,可用于 400G 相干元器件和发射机测试。解决方案包括一台 92 GSa/s 模块化光调制分析仪和一台 92 GSa/s 4 通道电数字化仪。除了这些模块之外,其他高达 92 GSa/s 的任意波型发生器模块(例如 M8196A)也可以添加到同一 AXIe 机箱中。这一配置可以打造出紧凑而灵活的相干测试解决方案,与其他专用的解决方案软件共同使用时,能够进行综合相干接收机(ICR)和模拟相干光(ACO)模块表征。

目标应用

  • 相干光发射机测试
  • 综合相干接收机测试
  • 可插拔模拟相干光器件测试