这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

802.11ax 测试解决方案

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

满足严苛的 EVM 测试要求

  • 优于 -50 dB 的性能适用于芯片组和功率放大器表征
  • 优于 -48 dB 的性能适用于 8x8 器件验证,甚至跨越 8 个并行数据流
  • 在电源功率电平上,在超过 25 dB 的动态范围内性能高达 5 dBm

用于设计验证的 8x8 MIMO 测试

  • 在 5 GHz 频段上、采用 1024 QAM 调制、具有 80 MHz 带宽和前导码的 8 个数据流
  • 在不同频率上工作的独立信号源和分析仪

支持 D1.2 测试用例

支持用于 UL 和 DL、OFDMA + MU-MIMO 的多用户测试

提供空中(OTA)和户外接入点所需的高功率测试

符合对阻塞、共存和自适应测试的最新监管要求

描述

Keysight 802.11ax 测试解决方案系列提供即时可用的软件,全面支持在研发、设计验证及制造测试阶段执行从 SISO 到 2x2/4x4/8x8 MIMO 的测试,从而获得需要的 802.11ax 测试参数。

跨越硬件平台的通用用户界面和软件控制功能意味着您可以在研发、设计验证和制造阶段轻松重复使用,节省宝贵的开发时间。