这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

典型配置价格 US$ 31,010

典型配置

BT2191A Self-Discharge Measurement System

  • BT2191A-HWR Hardware
  • BT2191A-120 120-volt ac line selection for 34465A and 34470A
  • BT2192A Self Discharge Measurement System Software
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

典型配置价格 US$ 31,010

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

供电池设计人员和用户评测电池,以便在其设计中使用:

  • 单通道自放电测量系统
  • 在自放电电流高达 10 mA 时,电流测量精度为 0.025%
  • 在电池电压高达 4.5V 时,电池电压测量精度为 0.0016%
  • ± 10 μVpk 电源电压稳定度(典型值)
  • 系统精确测量自放电电流只需几分钟或几小时
  • 用于仪器控制、结果绘图、数据记录和存储的软件。

描述

是德科技的自放电测量系统能够显著缩短测量电池自放电电流所需的时间。测试表明,对于圆柱形的 18650 或 21700 电池等小型电池,您可以在 30 分钟至 2 小时的时间内快速确定稳定的自放电电流,具体时间由电池特征决定;对于大容量软包电池(例如 10-60 Ah),该过程通常需要 1-2 个小时。

以往,观测电池 OCV 发生足够大的变化来确定电池质量,通常需要耗费数周或数月的时间,相比之下,现在的测量系统是一个巨大的进步。它可以显著缩短您的测试周期,将产品更快推向市场。

这种自放电测量系统使用恒电位测量法快速测量自放电电流,并提供了精确进行直流测量所需要的功能特性。

  • 电池的最小干扰
    • 施加给电池的电压快速与实际电池电压匹配(± 5 μV)。这样能最大限度减少新的充电或放电,从而将新的 RC 稳定时间减少到最低程度
    • 施加给电池的电压非常稳定(± 10 μVpk),以便最大限度降低自放电电流测量的持续电荷再分配电流噪声。
  • 测量低电平自放电电流的精度可达 ±(0.025% + 100nA)

自放电测量系统也可以测量电池温度。这使您可以观察电池电压和自放电电流随温度的变化。由于电池拥有复杂的温度系数,监测电池温度有利于您控制或消除温度变化所造成的电池电压变化。控制电压变化可以消除自放电电流测量中的一个重要误差源。您可以使用 BT2191A 标配的 T 型热电偶,或使用自己的传感器和接线。支持的传感器包括 T、J、K、E、N、R 型热电偶;5kΩ 热敏电阻;Pt100 和 Pt1000 RTD。 BT2191A Self-Discharge Measurement System

相关行业和技术