这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 1 插槽 3U PXIe 模块
  • 发生器:每模块 2 通道,可选择的 50Ω/600Ω 输出阻抗
    - 剩余 THD+N(1kHz 时,20Hz 至 20kHz 带宽,≥1Vp):-103dB
    - 剩余 THD(1kHz 时,20Hz 至 20kHz 带宽):-106dB
    - 1 kHz 时的幅度精度:±1 %(-0.087dB 至 0.086dB)
    - 最大输出幅度:10Vp
    - 平坦度(参见 1kHz,5Hz 至 80kHz 带宽):-0.081dB 至 0.08dB 或 ±0.9%
    - 串扰(100Hz 至 20kHz 带宽):-90dB
  • 分析仪:2 通道,交流/直流耦合,可选择的 50Ω/600Ω/1MΩ 输出阻抗
    - 剩余 THD+N(1kHz 时,20Hz 至 20kHz 带宽,≥1Vp):-103dB(典型值)
    - 剩余 THD(1kHz 时,20Hz 至 20kHz 带宽):-106dB(典型值)
    - 幅度精度:交流,±0.58%(±0.05dB);直流,±1%(-0.087dB 至 0.086dB)
    - 最大输入幅度:46Vp
    - 平坦度(参见 1kHz,10Hz 至 88kHz 带宽,≤10Vp):-0.081dB 至 0.080dB 或 ±0.9%
    - 串扰(20kHz 带宽):-118dB
  • 无线测试参考解决方案的重要部分
  • 利用丰富的驱动程序可以轻松集成到任何 PXI 系统中

描述

M9260A 与当前用于音频测量的传统的通用 PXI 数字化仪大不相同。为了获得快速的测试速度和高性能,它配有大型的一百万样本任意波形缓冲器和一百万样本“无限”输入缓冲器,以及优异的线性/低噪声放大器和数字至模拟转换器。这使 M9260A 具有超低剩余失真和高幅度精度。M9260A 现在是是德科技无线测试解决方案的重要组成部分,它还可以利用便于开发者使用的驱动程序和命令轻松集成到任何与音频相关的 PXI 测试系统中。