这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
E4980AL LCR 表,高达 1 MHz
频率
- 20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz,在任意频率范围内均能提供 4 位分辨率
基本准确度
- 在高低阻抗下进行测量,均可实现卓越的测量可重复性和 0.05% 的基本测量准确度
更多特性
- 100 μV 至 2 Vrms,1 μA 至 20 mA 可变测试信号
- 直流偏置 1.5/2 V
- 自动电平控制
- 直流电阻
- 201 点列表扫描
- 通用个人电脑连通性(LAN、USB 和 GPIB)
- 频率可升级
E4980AL 精密型 LCR 表为 LCR 表树立了行业标杆,可同时提供卓越的测量准确度、速度与通用性,适用于各种元器件测量。 包括多种频率升级选件,确保良好的投资回报率和资产使用率。
无论是在低阻抗量程还是在高阻抗量程内,E4980AL 均能提供超快的测量速度和出色的测量性能,因此是常规元件和材料研发及制造应用所必需的基础型测试工具。 LAN、USB 和 GPIB 个人电脑连通性能够提高设计和测试效率。 在材料测量方面,E4980AL 与 N1500A-005/006 材料测量套件结合使用,能够非常容易地完成从设置夹具到生成报告的整个测量过程。
注:E4980AL 精密型 LCR 表现在可以从全球各地的分销合作伙伴处购买。
主要技术指标
主要应用
LCR components
Materials measurement
主要应用
LCR components
Materials measurement
查看更多
基本精度:
0.05%
直流偏置:
Yes (±1.5Vdc, ±2 Vdc)
频率:
n/a
最大频率:
1 MHz
Measurements:
Four Terminal Pair (4TP)
主要应用:
LCR components
Materials measurement
Speed:
12 msec
Target DUT:
General Purpose device
Material
类型:
Benchtop
想要深入了解 E4980AL?
扩展精密型 LCR 表的功能
关于 E4980AL 精密型 LCR 表的特色资源
相关产品
需要帮助或遇到问题?