与专家联系

典型配置价格 US$ 4,346

典型配置

N9083A Multi-Standard Radio (MSR) Measurement Application

  • N9083A-1FP Multi-Standard Radio, MSR, measurement application, fixed perpetual license

典型配置价格 US$ 4,346

配置您的产品

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

信号分析

  • MSR 符合 3GPP 第 10 版标准(TR/TS 37 系列)
  • 对 3GPP 和 3GPP2 信号的任意组合执行发射机测试:LTE-FDD、W-CDMA/HSPA/HSPA+、GSM/EDGE/EDGE Evolution、cdma2000 和 1xEV-DO
  • 自动排序功能使您无需使用宽分析带宽选件,降低制造过程中的设备成本
  • 在 PXA、MXA 和 EXA 信号分析仪上运行

测量

  • 调制质量:EVM、频率误差以及额外的误差指标不与一致性测试绑定
  • 频谱测量:信道功率、频谱辐射模板(SEM)、连续测试配置下的额定相邻信道功率(ACP)、非连续测试配置下的累积 ACP、发射机杂散发射
  • 在单个测量序列中执行多载波/多制式测量:信道功率、ACP、SEM、杂散发射和一致性 EVM
  • 支持载波分配算法,结合了在 3GPP 标准中定义的连续和非连续“测试配置”(TC)预置选项

性能(取决于硬件)

  • EVM 本底(标称值): GSM/EDGE (0.6%), W-CDMA (1.5 %), LTE- FDD (0.38%)
  • 功率精度:高达 ±0.19 dB
  • 分析带宽:PXA/MXA 高达 160 MHz;EXA 高达 40 MHz

其它特性

  • 可升级许可证密钥
  • 固定和可转移许可证
  • SCPI 远程用户界面
     

描述

MSR 测量应用软件是 Keysight X 系列通用程序库中的一员。它是综合利用仪器、测量和软件进行信号分析的演进方法。X 系列通用程序库包含 25 种以上的测量应用软件。该应用软件可将 X 系列信号分析仪转换为标准发射机测试仪,提供射频一致性测量,帮助您设计、测试和制造 MSR 基站及其元器件。该测量应用软件严格遵守 3GPP 标准,可以让您提前解决设计和制造难题。

射频发射机测试

  • 针对频段类别(BC)1 和 2 以及不同发射机测量配置执行发射机测试。对于 BC1,对 W-CDMA/HSPA/HSPA+ 和 LTE-FDD 的任意组合进行分析。对于 BC2,对 W-CDMA/HSPA/HSPA+、LTE-FDD 和 GSM/EDGE/EDGE Evolution 的任意组合进行分析
  • 在非 3GPP 定义的配置下进行测试,例如 cdma2000/1xEV-DO 和 LTE-FDD 信号组合
  • 提供载波分配算法,结合了 3GPP TS 37.141 标准中定义的“测试配置”(TC)预置选项,可以简化测量设置
  • 通过查看合格/不合格测试结果,验证频谱辐射模板(SEM)和累积邻道泄露功率比(CACLR)测量是否符合 3GPP 标准要求
  • PXA 或 MXA 信号分析仪添加实时频谱分析仪(RTSA)功能,以找出多载波/多 RAT 信号或发射机中其它事件所导致的干扰

相关行业和技术