与专家联系

配置您的产品

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

W8500BP IC-CAP 器件建模平台打捆套件提供器件和电路建模所需的基本工具, 可以为以下应用提供必要的工具:

  • 控制用于器件建模的标准直流、交流和 LCR 仪器(还包括时域和噪声仪器)
  • 创建并自动运行定制测量流程和提取例程
  • 结合 ADS 和 Spice3 仿真器或直接链接的常用仿真工具运行仿真, 并进行优化

平台可添加用于行业标准模型的整套模型提取应用软件以构建完整的解决方案。

器件建模平台打捆套件包括以下组件:

W8500BP IC-CAP 器件建模平台打捆套件组件
型号 产品名称 说明
W8501EP IC‑CAP Core 环境 IC-CAP Core 环境提供数据管理、可视化和编程功能(使用 PEL), 包括 MultiPlot 与 GUI studio、数学变换和宏、SQL 数据库的链接。
W8502EP IC-CAP 仿真与分析 与 W8501 结合使用可提供先进设计系统(ADS)仿真器、强大的优化引擎以及与常用仿真器的链接。
W8520EP IC-CAP 仪器连通性 支持 IC-CAP 控制所有的线性仪器: 直流、C-V、交流、时间和噪声。 包括用于直流分析仪的驱动器、C-V 仪表和阻抗分析仪、网络分析仪、示波器和动态信号分析仪。


 

相关行业和技术