这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U4998A HDMI 协议/音频/视频分析仪和发生器模块

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

特性

  •  3.4 Gbps 最大数据速率
  •  4K x 2K 支持 HDMI
  •  3D 生成和分析以及扩展的色度学和内容类型支持 HDMI
  •  4 GB 深存储器

支持 HDMI 和 MHL CTS 测试

  • HDMI 1.4b 信号源测试:7-16 至 7-19,7-23 至 7-40
  •  HDMI 1.4b 接收机测试:8-16、8-21、8-23、8-29、8-31,与 Keysight E4887A TMDS 信号发生器结合使用,可测试 8-25
  •  MHL CTS 信号源测试:TMDS 编码 3.2.2.1 至 3.2.2.3、视频模式 3.2.3.1 至 3.2.3.4,以及自动测试 3.2.3.1 至 3.2.3.3
  •  MHL CTS 接收机测试:系统测试 4.2.1.2 /5.2.1.2;视频测试 4.2.2.1/5.2.2.1 至 4.2.2.3 /5.2.2.3,以及音频测试 4.2.3.1/5.2.3.1 和 4.3.2.2/5.3.2.2

测量模式

  •  捕获模式,用于信号源一致性测试
  •  生成模式,用于接收机一致性测试
  •  利用直通和镜像功能(可选)的无源监测模式

配置注意事项

  • 操作需要以下模块化机箱之一:M9502A 2 插槽、M9505A 5 插槽或 U4002A 2 插槽模块化机箱
  • 操作需要一台主机 PC:M9536A 嵌入式控制器或《已测计算机列表技术指南》中给出的兼容外部主机 PC
  • 对于主机 PC 配置,选择适当的 PCIe 适配器和电缆用于机箱与主机 PC 的结合主机 PC 需要运行 Windows XP 或 Windows 7
  • 升级到标准 HDMI 配置的 MHL 协议一致性支持选件 

描述

Keysight U4998A HDMI 和 MHL 1.4b 协议/音频/视频分析仪和发生器模块支持对器件进行测试,以确保器件符合 HDMI 1.4b 或 MHL 1.2 一致性测试规范(CTS)。U4998A 可直接替换 N5998A。N5998A 是 HDMI CTS 推荐的是德上一代 HDMI 协议/音频/视频分析仪和发生器。HDMI CTS 1.4b 推荐使用 U4998A 进行 4K x 2K 一致性测试(测试 7-39)。

U4998A AXIe 模块最先支持以 3.4 Gbps 最大跳变调制差分信令(TMDS)数据速率进行信号源和接收机一致性测试。这一数据速率是支持 4K x2K 分辨率所必需的。此外,该模块广泛的功能可以让用户测试合规代码、基本协议、数据包类型、像素编码、视频格式计时、AVI Infoframe、ACR、音频采样数据包抖动、深色、三维视频格式等等。

  •  通过使用与 ATC 相同的设备进行内部测试,可保证首次测试便达到合格标准,获得 CTS 认证。
  •  使用 N5998U-DBG 选件执行更深入的分析并识别导致故障的根源。
  •  使用应用软件内置的 COM 服务器端程序自动进行 HDMI 测试并对 U4998A 进行远程控制。

U4998A HDMI 由在外部 PC 上运行的 HDMI 分析软件进行控制。该 HDMI 分析软件是 U4998A 的一个组成部分。

HDMI:http://www.hdmi.org 

MHL:http://www.mhlconsortium.org