与专家交流

主要特性与技术指标

IO 程序库工具和库的连接

  • 立即下载 IO 程序库 16.3
  • 增添对 Windows 8 和 Windows Server 2012 的支持
  • 增添对 USB 3.0 USBTMC 和复合 USBTMC 器件的支持
  • 改进了 PXI 资源管理器和 PXI/PXIe 互操作性

描述

此内容需要使用支持JavaScript的浏览器和Adobe Flash Player

获得Flash 

无法看到 Flash 动画?请下载 IO 程序库套件 16.3 视频

Keysight IO 程序库套件 16.3 是您一直依赖的程序库和工具的最新版本,可以帮助您加快进行仪器连接和控制。IO 程序库套件 16.3 保留了以前版本的功能,并且具有新的特性、改进和增强。立即获取最新版本,并实现无误的连接

相关行业和技术